Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce instrumentul de punere în funcțiune și diagnosticare PRONETA?

PRONETA este un instrument de punere în funcțiune și diagnosticare bazat pe PC pentru rețelele PROFINET. Comandați rețeaua dvs. și verificați I/O-urile distribuite fără PLC. Simplificați punerea în funcțiune și diagnosticarea complexă a rețelei PROFINET cu soluția noastră bazată pe PC. PRONETA citește automat topologia rețelei dvs., configurează parametrii adresei dispozitivului și oferă rezultate clare ale testelor.

Oferim un versiune gratuită de bază pentru sarcini analitice și de configurare, plus un versiune profesională licențiată cu caracteristici avansate.

  • PRONETA de bază scanează rapid rețeaua PROFINET, permițând automatizarea rapidă și teste fiabile de cablare înainte de integrarea CPU.
  • PRONETA Profesional automatizează achiziția de date, scanând regulat pentru a documenta configurația sistemului. Asigurați transparență și îmbunătățiți eficiența energetică cu ajutorul diagnosticării ProfiEnergy.

Beneficii cheie

Punere în funcțiune și diagnosticare mai rapide

Ambele versiuni PRONETA accelerează configurarea PROFINET prin scanarea automată a rețelei, detectarea dispozitivelor și permițând verificarea rapidă a cablajului și a configurației modulului.

Creșterea transparenței rețelei

PRONETA oferă o vizibilitate clară asupra topologiei PROFINET și a parametrilor dispozitivului, permițând utilizatorilor să compare instalațiile reale cu configurațiile de referință în orice etapă.

Testare simplificată în stadiu incipient

Utilizatorii pot efectua verificări esențiale de configurare, testare și topologie chiar înainte ca un CPU să fie integrat sau alte instrumente de inginerie să fie disponibile, ajutând echipele să înceapă mai devreme și să lucreze mai eficient.

Capacități recomandate

Noțiuni de bază cu PRONETA

Select...

Utilizați PRONETA Basic pentru a configura, controla și monitoriza modulele I/O. Rezultatele testelor sunt furnizate într-un jurnal ușor de vizualizat. PRONETA Basic acceptă I/O-uri distribuite SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN și ET 200S, sisteme IO pentru elementele de încălzire SIPLUS HCS, modulele centrale I/O în majoritatea procesoarelor SIMATIC S7-1500 și procesoare ET 200SP, precum și module IO-Link.

Efectuați toate sarcinile chiar înainte ca un CPU să fie integrat în rețea. Nu aveți nevoie de alte instrumente de inginerie sau hardware special!

Descărcaţi PRONETA Basic gratuit

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.