Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC PCS 7 Safety?

SIMATIC PCS 7 Safety oferă o protecție fiabilă pentru oameni, instalații și mediu - factori cheie de performanță pentru siguranța funcțională în industria prelucrătoare. O abordare cuprinzătoare a Siemens ajută la elaborarea și perfecționarea liniilor directoare și reglementărilor relevante de siguranță și oferă suport optim pentru funcționarea în condiții de siguranță a proceselor din instalație. Vă ajută să implementați strategii sofisticate pentru fiabilitatea, disponibilitatea, întreținerea activelor și siguranța instalației.

Matricea de siguranță SIMATIC S7, care constă din instrumentul de inginerie al matricei de siguranță și Safety Matrix Viewer, reprezintă o abordare holistică a siguranței funcționale în conformitate cu IEC 61511, susținând întregul ciclu de viață al siguranței - de la analiză la implementare până la exploatare și întreținere.

Beneficii cheie

Consolidarea siguranței și a continuității operaționale

Îmbunătățiți fiabilitatea instalației, disponibilitatea și protecția persoanelor și a activelor cu o abordare de siguranță funcțională aliniată la IEC 61511 și complet integrată în strategia dvs. de automatizare a proceselor.

Reduceți costurile de proiectare și ciclu de viață

Matricea de siguranță SIMATIC S7 simplifică toate fazele ciclului de viață al siguranței, reducând CAPEX și OPEX prin inginerie simplificată, documentare consecventă și funcționare și monitorizare eficiente.

Sisteme de siguranță scalate conform cerințelor dumneavoastră

Alegeți arhitecturi de siguranță interfațate, parțial integrate sau complet integrate - fiecare certificată până la SIL 3 - pentru a se potrivi nevoilor instalației dvs., susținând în același timp flexibilitatea și creșterea pe termen lung.

Capacități recomandate