Maximizați robustețea în medii extreme
Acoperirea conformă, testarea gazelor corozive, rezistența la EMC conform NAMUR NE21 și un interval de temperatură de până la +70 °C îl fac alegerea perfectă pentru aplicațiile Ex Zone.
Hardware-ul SIMATIC DCS pentru sistemele de control distribuite este proiectat pentru cerințele specifice industriei ale instalațiilor moderne de proces, inclusiv cicluri de viață îndelungate, disponibilitatea instalației 24/7/365 și funcționarea în medii dure. Combinând tehnologiile dovedite cu inovația, oferă robustețe și disponibilitate maxime - asigurând cele mai înalte niveluri de eficiență și flexibilitate. Portofoliul include:
Sisteme de automatizare — solutii scalabile pentru sarcini de proces solicitante
I/O pentru procese distribuite — I/O modulare robuste, pentru medii dificile
Sisteme SIMATIC IPC — solutii flexibile bazate pe PC si client/server
Împreună cu portofoliul suplimentar de Comunicare Industrială, aceste componente permit disponibilitate ridicată, digitalizare și funcționare continuă.
Sistemele redundante, rețelele, sursele de alimentare și modulele I/O cu înlocuire rapidă mențin producția în funcțiune, reducând timpul de nefuncționare și întreruperile de întreținere.
Arhitecturile modulare și flexibile, o gamă largă de funcții I/O, inclusiv siguranța, și interfețele standardizate permit extinderea lină de la liniile pilot la facilitățile globale.
Hardware-ul unificat acceptă atât sistemele DCS, cât și alte platforme de automatizare, cum ar fi TIA Portal, permițând ingineria consecventă și gestionarea ciclului de viață.
Acoperirea conformă, testarea gazelor corozive, rezistența la EMC conform NAMUR NE21 și un interval de temperatură de până la +70 °C îl fac alegerea perfectă pentru aplicațiile Ex Zone.
Performanță în timp real și comunicare Industrial Ethernet rezistentă la viitor cu PROFINET, precum și cablare rapidă și fără cusur în câmp cu tehnologie push-in sau blocuri terminale D-Sub cu cabluri preasamblate.
Ierarhia de diagnosticare/alarmă pentru diagnosticarea rapidă a cauzelor principale și remedierea timpului scurt (MTTR) ajută la identificarea problemelor înainte ca acestea să escaladeze, permițând izolarea și corectarea mai rapidă.
Automation systems | Pentru aplicații provocatoare
Procesarea I/O | I/O de proces distribuit robust și modular
Comunicare industrială | Comunicații industriale fiabile și sigure
Sisteme SIMATIC IPC | Sisteme bazate pe PC
Video hardware SIMATIC DCS | Platforma hardware DCS pentru industriile de proces
SIMATIC S7-410 | Controlorul nostru principal pentru industriile de procesare
SIMATIC ET 200SP HA | Linie I/O robustă și cu disponibilitate ridicată
SIMATIC CFU | Unitate compactă de câmp
Prezentare scenică SPS 2025 | Parteneriat pe termen lung între Siemens și Bürkert