Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sisteme de automatizare robuste pentru DCS?

Sistemele noastre de automatizare pentru sistemele de control neo distribuite SIMATIC PCS 7 și SIMATIC PCS oferă performanțe robuste și scalabile pentru aplicații solicitante din industria de proces. Menţineţi instalaţia să funcţioneze fără probleme timp de decenii cu hardware-ul integrat constant, construit pentru necesităţi complexe de automatizare a proceselor, unde performanţa procesorului, comunicarea în timp real şi siguranţa sunt esenţiale. Portofoliul include:

SIMATIC S7-410 - sistem de automatizare scalabil pentru disponibilitate ridicată a sistemului

SIMATIC CN 4100 - nod de comunicare inovator, flexibil și puternic

Sistemele noastre modulare oferă o disponibilitate ridicată a sistemului și permit extinderea instalației în timpul funcționării continue. Cu opțiunea de conectare a sistemelor terțe, SIMATIC CN 4100 poate fi utilizat pentru a implementa eficient conceptele de sistem pentru tehnologia de control al proceselor.

The S7-410h with cables.

Beneficii cheie

Creșterea disponibilității

Bazați-vă pe disponibilitatea maximă a sistemului pe tot parcursul ciclului de viață cu hardware-ul nostru de automatizare. Extindeți sau adaptați-vă sistemul în orice moment utilizând sistemul modular și flexibil de automatizare pentru nevoile operaționale în evoluție.

Extindeți în timpul funcționării

Mențineți disponibilitatea esențială a instalației prin efectuarea de extinderi în timpul funcționării continue. Integrați module noi fără întreruperi utilizând principiul modular „plug-and-produce” al sistemului nostru de automatizare pentru upgrade-uri fără întreruperi.

Asigură-ți investiția

Combinați protecția investițiilor cu securitatea viitorului: Sistemele noastre de automatizare, care sunt 100% fabricate în Germania, sunt configurate pentru deceniile pe care le va funcționa fabrica dvs., folosind cele mai noi tehnologii și un chipset proiectat de Siemens.

Soluții recomandate

Descoperiți resurse și produse conexe

Suport

SIOS | Nod de comunicare SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Videoclipuri

Videoclipuri | Posibilități flexibile de comunicare cu SIMATIC CN 4100

Videoclipuri | Prezentare produs SIMATIC CN 4100