Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS SL?

SITRANS SL este un analizor de gaz cu diode laser conceput pentru măsurarea oxigenului (O2) cu sensibilitate ridicată. Cu un efort minim de instalare și cerințe de întreținere, SITRANS SL garantează un nivel ridicat de eficiență economică și economii eficiente de costuri. Celula sa inovatoare de referință în linie oferă un beneficiu unic pentru utilizator, cu o nevoie minimă de întreținere și recalibrare.

Beneficii cheie

Creșteți încrederea în măsurare

Obțineți o precizie ridicată de până la 0,075% cu deviere redusă pe termen lung pe intervale largi de la 0,008 la 400 bari pentru a stabiliza buclele de control și a îmbunătăți calitatea produsului.

Accelerați curățarea și validarea

Utilizați carcasa din oțel inoxidabil, diafragmele montate pe scurgere și conexiunile igienice conforme EHEDG și 3A pentru a simplifica procedurile și documentația CIP/SIP.

Reduceți timpii de nefuncționare cu ajutorul diagnosticării integrate

Utilizați butoanele locale și diagnosticarea dispozitivului pentru configurare rapidă, simulare și depanare, minimizând timpul de punere în funcțiune și întreruperile procesului.

Capacități recomandate