Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce analizoare modulare de gaze de proces SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 oferă o analiză precisă și durabilă a gazelor de proces cu un concept de operare uniform care simplifică punerea în funcțiune, funcționarea și service-ul. Platforma sa modulară se scalează în funcție de procesul dvs. pentru a reduce timpul de nefuncționare și costurile ciclului de viață, asigurând în același timp disponibilitatea. Alături de unitățile de rack și de perete, noul dispozitiv de câmp Ex d combină protecția Ex d și Ex e pentru modificări ușoare, disponibilitate ridicată și întreținere mai mică. Cu protecție IP 65 și un interval de temperatură extins până la +60° C, asigură o funcționare sigură în medii dure.

Portofoliu dintr-o privire

  • Module de mixare și potrivire: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Trei carcase: rack de 19", montat pe perete, dispozitiv de teren Ex‑D
  • Configurare rapidă cu Plug & Measure şi corecţie integrată a interferenţelor

Beneficii cheie

Simplificați punerea în funcțiune și upgrade-urile

Terminalele Ex e permit modificarea ușoară și schimbarea rapidă a cablurilor fără a deschide carcasa Ex d, reducând timpul de configurare.

Maximizați timpul de funcționare în zonele periculoase

Carcasa Ex d rezistentă la presiune înseamnă că carcasa trebuie rareori deschisă la fața locului, asigurând o disponibilitate ridicată și conformitate.

Reduceți efortul de întreținere

Înlocuirea rapidă a componentelor de conectare minimizează timpul de service și reduce costurile ciclului de viață.

Capacități recomandate