Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Series 6?

Siemens Series 6 oferă o carcasă unificată și o funcționare ghidată de Namur pentru analiza gazelor de proces extractive, simplificând integrarea și asigurând performanțe fiabile în medii solicitante. Suportă monitorizarea emisiilor și controlul proceselor cu precizie și conformitate dovedite.

Portofoliu:

  • ULTRAMAT 6 | pentru componente IR-active
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pentru componente IR-active și oxigen
  • OXYMAT 6 | pentru oxigen
  • OXYMAT 61 | pentru aplicații standard de oxigen
  • OXYMAT 64 | pentru urme de oxigen
  • CALOMAT 6 | pentru hidrogen și gaze nobile
  • CALOMAT 62 | pentru hidrogen și gaze nobile în gaze corozive
  • FIDAMAT 6 | pentru hidrocarburi

Beneficii cheie

Simplificați integrarea în toate analizoarele

Carcasă unificată și funcționare NAMUR cu SIMATIC PDM și SIPROM GA pentru unitățile ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT și FIDAMAT.

Accelerați întreținerea în orice mediu

Separarea etanșă la gaze, designul IP65, încălzirea și opțiunile de purjare Ex (p) mențin fiabile toate analizoarele Series 6.

Asigurarea conformității și a siguranței proceselor

Configurațiile certificate și principiile de măsurare dovedite susțin monitorizarea emisiilor și controlul critic al proceselor.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Portofoliul Series 6

ULTRAMAT 6 | pentru componente IR-active

Respectați standarde înalte în ceea ce privește fiabilitatea și calitatea măsurătorilor. Acest lucru este garantat de electronica modernă, ușurința de operare și un element fizic adaptat sarcinii de măsurare.

O imagine promoțională pentru o serie de ultramat 6 pentru componente active IR, cu un design elegant și modern.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pentru componente IR-active și oxigen

Combină caracteristicile ULTRAMAT 6 și OXYMAT 6 într-un analizor de 19".

O imagine promoțională pentru un produs cu un design elegant, modern, cu accent pe caracteristicile și beneficiile produsului.

OXYMAT 6 | pentru oxigen

Îndeplinește standardele înalte în aplicațiile solicitante prin electronica modernă, ușurința de operare și un element fizic adaptat sarcinii de măsurare.

Dispozitiv medical Oxymat 6 cu design elegant albastru și alb pe fundal minimalist

OXYMAT 61 | pentru aplicații standard de oxigen

Un analizor de oxigen rentabil pentru aplicații standard.

O imagine promoțională pentru un produs cu un design elegant, modern, cu accent pe caracteristicile și beneficiile produsului.

OXYMAT 64 | pentru urme de oxigen

Măsurați concentrațiile de oxigen în cele mai mici urme, chiar până la intervalul minim de măsurare de 0... 10 ppm.

O imagine a unui dispozitiv medical pentru monitorizarea urmelor de oxigen cu o schemă de culori albastru și alb.

CALOMAT 6 | pentru hidrogen și gaze nobile

Pentru măsurarea continuă a hidrogenului și a gazelor nobile, conductivitatea termică specifică a amestecului de gaze probă este măsurată și utilizată pentru calcularea concentrației.

O imagine promoțională pentru o serie de echipamente cu hidrogen și gaze nobile, cu un design elegant și modern.

CALOMAT 62 | pentru H2 și gaze nobile în gaze corozive

Un dispozitiv analitic al conductivității termice special conceput pentru aplicații în gaze corozive.

O imagine promoțională pentru un dispozitiv Series 6 Calomat 62 utilizat pentru măsurarea hidrogenului și a gazelor nobile din gazele corozive.

FIDAMAT 6 | pentru hidrocarburi

Destul de potrivit pentru măsurarea continuă a hidrocarburilor totale.

Design industrial elegant al dispozitivului de măsurare a hidrocarburilor Fidamat 6 cu estetică tehnologică modernă