Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy este un produs PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel este o companie de soluții de inginerie specializată în calitatea energiei electrice, sisteme de management al energiei (EMS) și panouri de control de joasă tensiune. Înființată în 2020, PQExcel și-a construit rapid reputația de partener de încredere pentru industriile care caută soluții bazate pe performanță. Ofertele noastre se întind de la proiectarea și fabricarea panoului de control personalizat până la sisteme avansate de monitorizare a energiei, ajutând clienții să optimizeze consumul de energie, să sporească fiabilitatea și să atingă obiectivele de sustenabilitate.
În conformitate cu viziunea noastră „Dincolo de echipamente. Către eficiență”, PQExcel oferă acum servicii de consultanță ISO 50001 și ISO 9001, permițând organizațiilor să reducă costurile cu energia, să îmbunătățească calitatea proceselor și să obțină pregătire pentru certificare globală.

De ce Monitorizarea energiei și implementarea calității energiei?

Instalațiile necesită monitorizarea energiei și controlul performanței electrice pentru eficiență și conformitate. Această ofertă implementează dispozitive de măsurare SENTRON și software-ul SENTRON powermanager pentru a permite sisteme de monitorizare și gestionare a energiei care acceptă ISO 50001 și ISO 9001. Auditurile Power quality evaluează armonicile și perturbările pentru a defini măsuri corective care sporesc fiabilitatea și se aliniază la limitele IEEE 519.

SENTRON Powermanager cu PAC și Powercenter

Beneficii

  • Întărește monitorizarea energiei și controlul performanței. Implementează monitorizarea structurată a energiei utilizând dispozitive de măsurare SENTRON pentru a stabili linii de bază, pentru a urmări indicatorii de performanță energetică și pentru a sprijini implementarea ISO 50001 prin acțiuni măsurabile de eficiență energetică și gestionare a cererii.
  • Îmbunătățește calitatea energiei și performanța electrică. Efectuează audituri de calitate a energiei electrice pentru a evalua armonicile, dezechilibrul de tensiune și problemele legate de cerere și definește măsuri de atenuare și soluții de îmbunătățire pentru a spori fiabilitatea și a se alinia la limitele IEEE 519.
  • Pregătirea sistemului integrat de management. Stabilește cadre structurate de management aliniate ISO 50001 și ISO 9001, inclusiv documentarea, procesele de monitorizare și pregătirea auditului intern pentru a sprijini conformitatea susținută și îmbunătățirea continuă.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare