Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Planar Motor System este un produs Planar Motor

Asistăm clienții în transformarea lor digitală prin furnizarea de sisteme de transport flexibile și fără întreținere. Aceste sisteme oferă precizie în șase grade de libertate și sunt complet modulare, permițând scalabilitate și flexibilitate. Designul modular și rutarea definită de software permit definirea digitală a mai multor funcții ale unei mașini decât în cazul oricărei alte tehnologii de mișcare, accelerând schimbările și făcând extinderea sau reutilizarea liniilor mai practice.

De ce Mașini flexibile de transport de produse pentru producție inteligentă?

Sistemele Planar Motor sunt proiectate pentru automatizare avansată și manipulare precisă în interiorul și între mașini. Acestea servesc companiilor producătoare, OEM-urilor și integratorilor care caută soluții rapide, flexibile, curate și fiabile de control al mișcării. Sistemele stabilesc noi standarde în ceea ce privește compactitatea, adaptabilitatea proceselor și modularitatea; permițând clienților să optimizeze randamentul, să minimizeze timpii de nefuncționare și să producă o mare varietate de produse cu o singură mașină.

Beneficii

  • Soluții de fabricație extrem de inovatoare: Cu Planar Motor, mașinile cu versatilitate de neegalat pentru aplicații inovatoare devin o realitate. Controlați fiecare produs individual complet independent și canalizați produsele în interiorul și în afara fluxului de proces, acolo unde este necesar, cu trasabilitate absolută.
  • Timp mai rapid de introducere pe piață: Sistemele cu motoare plane sunt rapid de implementat și ușor de pus în funcțiune. Adaptabilitatea acestora vă permite să creșteți rapid producția - indiferent dacă rulați loturi mici sau volume mari, personalizați produse individuale sau manipulați mai multe variante.
  • Accelerați accelerarea și scalarea fără efort: adăugați sau eliminați xBots atunci când nevoile de producție se schimbă. Rămâneți flexibil cu aspectele modulare — rearanjați modulele mașinilor, conectați cu ușurință căile de zbor și extindeți sistemul la nesfârșit.
  • Performanță mai mare și întreținere îmbunătățită: Rularea mai multor produse pe o singură mașină înseamnă rate de utilizare mai mari și investiții mai mici. Sistemele cu motor Planar funcționează fără frecare și cu dinamică ridicată. Acestea nu necesită întreținere și permit procese de producție ușor accesibile.

Capacități recomandate

Case Study

SIMATIC S7-1500

Sisteme și software de automatizare Siemens SIMATIC

Sistemele Motoare Planare din Seria 3 și Seria 4 sunt integrate perfect în TIA Portal și în ecosistemul SIMATIC.

Aplicații în lumea reală

Select...
xBots pe cale de zbor

Farmacie și Științe ale Vieții

Sistemul Planar Motor permite o trasabilitate îmbunătățită a produsului, în timp ce mecanica simplificată duce la un timp mai scurt de schimbare și o întreținere redusă. Varianta produsului Hygienic oferă o curățenie de neegalat, făcând din Planar Motor sistemul de transport suprem pentru medii sterile.