Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Agitmuri de optimizare bazate pe experți

Optimizatorul PDN utilizează un proces în două etape pentru a determina strategia optimă pentru popularea condensatoarelor în proiectarea analizată:

  1. Sinteza bazată pe experți folosește 5 strategii diferite bazate pe tehnici utilizate în mod obișnuit pentru a crea și rafina populațiile de condensatoare. Acest proces rulează rapid și produce rezultate care pot fi utilizate ca atare sau utilizate ca „sămânță” pentru optimizarea ulterioară.
  2. Optimizarea genetică conștientă de domeniu funcționează pe ieșirea primei etape și folosește un algoritm succesiv „generațional” pentru a îmbunătăți performanța designului. Acesta nu este un algoritm generic de optimizare; este reglat pentru optimizarea condensatorului de decuplare și produce rezultate mai bune, mai repede decât ar face un optimizator generic.
Un grafic care arată optimizarea bazată pe experți cu diferite puncte de date și linii.

Rezultatele optimizării PDN

O persoană folosește un computer cu un ecran care afișează un grafic și un text.

Optimizatorul HyperLynx PDN produce un raport HTML hiperconectat care listează toate configurațiile diferite ale condensatoarelor analizate, împreună cu date detaliate despre performanță, configurație și costuri pentru fiecare. Acest lucru permite designerilor să evalueze compromisurile dintre diferite soluții potențiale și să aleagă configurația care îndeplinește cel mai bine obiectivele lor specifice de proiectare.

Webinar la cerere

Înțelegerea corectă - rulați simulările SI și PI cu precizie

Nu are rost să rulați simulări SI/PI dacă instrumentele pe care le utilizați nu au acuratețea, capacitatea și performanța pentru a face treaba într-un interval de timp rezonabil.

Această prezentare înregistrată în teatru împărtășește o parte din tehnologia avansată pe care HyperLynx o folosește pentru a produce rezultate precise.

O diagramă care arată o analiză a integrității puterii unei căderi de curent continuu într-un circuit, cu diferite componente și măsurători etichetate.

Resources