Revizuirile manuale de proiectare sunt ineficiente în cel mai bun caz - trimitem proiecte spre examinare de către persoane care lucrează simultan la o serie de alte proiecte, programează o dată pentru o întâlnire și sperăm că oamenii vor apărea cu feedback util după ce au făcut o revizuire atentă. Dar sincer - cât de des se întâmplă asta cu adevărat? Revizuirea vizuală a machetelor este plictisitoare și predispusă la erori, iar viața este plină de presiuni mai imediate. HyperLynx DRC înlocuiește aceste procese manuale cu verificări automate rapide și minuțioase ale regulilor electrice, care rulează în timp real, astfel încât nu trebuie să așteptați zile sau săptămâni pentru feedback. Verifică proiectele cu acuratețe și cantitative, oferind feedback precis cu privire la care a fost cerința de proiectare, unde aspectul este încălcat și cu cât. DRC produce o listă detaliată a potențialelor probleme de proiectare, fiecare dintre acestea putând fi selectată pentru a mări vizualizarea aspectului la locul în cauză și pentru a evidenția problema.