Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Aplicații rapide de rezolvare 3D

Deoarece metodele cvasi-statice rezolvă rețeaua la un singur punct de frecvență, acestea rulează mai repede și pot gestiona structuri mai mari decât omologii lor cu undă completă. Acestea sunt de obicei utilizate pentru a crea modele de pachete pentru componente mici care includ valori parazitare pentru toți pinii dispozitivului, inclusiv cuplarea pini-pin pentru toți pinii.

Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru aplicații analogice < 1GHz, unde structurile PCB pot fi considerate elemente cumulate. Metodele cvasi-statice sunt ideale pentru aplicații analogice în care parazitele PCB afectează funcționarea circuitului, în ciuda dimensiunilor fizice mici ale structurii.

Pachetul HLAS Fast3D

Editare integrată, analiză și procesare a rezultatelor

Rezultate HLAS Fast3D 1280x720

Interfața grafică rapidă 3D oferă un mediu integrat pentru importul și editarea proiectării, configurarea și execuția simulării, urmată de afișarea rezultatelor simulării, post-procesare și export folosind mai multe formate standard de ieșire. Mai multe versiuni ale unui proiect pot fi create pentru a testa alternative, apoi simula separat proiectele și afișa rezultatele.

Parazitele extrase pot fi exportate în mai multe formate, inclusiv tabele RLGC, liste de subcircuite de condimente și sintaxa modelului IBIS.

Integrarea HyperLynx și ușurința de utilizare

Solverul Fast 3D este integrat cu Xpedition pentru a sprijini simularea AMS, folosind analiza pentru a extrage parazitele PCB dintr-o bază de date de aspect Xpedition și adnotându-le înapoi în schema Designer. Acest flux de lucru acceptă proiectarea și verificarea circuitului analogic și a modulului de alimentare.

Solverul Fast 3D folosește același mediu GUI ca și rezolvatorii hibrizi și FWS, ceea ce înseamnă că poate fi folosit și pentru a rezolva orice proiect creat pentru acei alți rezolvatori, dacă se dorește acest lucru.

Solverul Fast 3D poate fi, de asemenea, utilizat independent pentru extragerea modelului de pachete și crearea modelului de simulare. Aspectele pachetelor pot fi importate direct dintr-o varietate de formate CAD, decupate, editate și rezolvate, apoi exportate folosind oricare dintre formatele de ieșire de simulare pe care Fast3D le acceptă.

Scripturi și automatizare

Analiza integrității semnalului și a puterii sunt procese complexe, în mai multe etape, în care schimbarea unei singure opțiuni poate afecta semnificativ rezultatul final. Deoarece aceste simulări sunt adesea lungi, consumatoare de calcul și de memorie, este esențial să se asigure că simulările sunt configurate corect și efectuate în mod consecvent. Fără capacitatea de a se asigura că simulările sunt efectuate în mod consecvent și precis, se pierde mult timp ajustând și resimulând.

HyperLynx Advanced Solvers poate fi rulat atât interactiv, cât și prin automatizare bazată pe Python. Acest lucru permite configurarea inițială, analizarea și depanarea proiectelor folosind analiza interactivă pentru a determina setările optime de simulare. Apoi, pe măsură ce designul este iterat, acele setări pot fi reutilizate prin automatizare pentru a se asigura că analiza este întotdeauna rulată în același mod, raportează aceleași valori și produce aceleași modele de ieșire. Un mediu interactiv de scripting pe linia de comandă este disponibil direct cu rezolvatorii, astfel încât utilizatorii să își poată dezvolta și testa scripturile de automatizare.

Automatizarea HyperLynx Advanced Solver face parte dintr-un cadru mai larg de scripting pentru întreaga familie HyperLynx, care permite crearea fluxurilor automate de analiză multi-instrument. Acest cadru de scripting orientat pe obiecte include fluxuri predefinite pentru integritatea puterii, integritatea semnalului și analiza conformității legăturilor seriale care permit utilizatorilor să ruleze analize complexe cu doar câteva linii de cod personalizat.

Scripturi și automatizare HyperLynx
Solver cvasi-static

Resources