De ce Securitate OT mai inteligentă cu AI și Zero Trust pentru IT/OT?
Firewall-urile de ultimă generație (NGFW) de la Palo Alto Networks sunt construite pentru a satisface nevoile specifice ale liderilor IT și OT din sectoarele infrastructurii industriale și critice, cum ar fi producția, transportul și energia. Pe măsură ce aceste medii converg din ce în ce mai mult, organizațiile se confruntă cu provocarea de a asigura sisteme hibride complexe care includ atât active IT, cât și tehnologie operațională. Soluția noastră NGFW abordează acest lucru prin aplicarea principiilor Zero Trust în toate straturile de rețea, susținând în același timp standarde industriale precum ISA și IEC 62443. Platforma oferă vizibilitate profundă asupra traficului de rețea, a comportamentului utilizatorilor și a fluxurilor de aplicații, permițând controlul granular și prevenirea automată a amenințărilor - chiar și în medii OT segmentate. Clienții beneficiază de un risc cibernetic redus, o transparență îmbunătățită și o cale simplificată către respectarea reglementărilor. Această fundație de securitate pregătită pentru viitor, bazată pe IA, permite o transformare digitală sigură la scară largă.