Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Electronic Batch Record este un produs OYTEC

La OYTEC, punem experiența și cunoștințele capitalului nostru uman în serviciul clienților, oferind cea mai bună soluție nevoilor acestora în conformitate cu obiectivele de afaceri: Dorința de a stabili o relație de partener strânsă și durabilă cu clienții noștri bazată pe încredere reciprocă, muncă comună și excelență în servicii. Luând în considerare capitalul uman ca element diferențial. Sistemele vor fi proiectate și dezvoltate pentru a ajuta oamenii și pentru a le încuraja creativitatea. Oferim soluții pe premisa specializării ca bază a experienței și cunoștințelor noastre. În principal în mediile de conformitate GMP și FDA.

De ce Fabricarea fără hârtie a produselor farmaceutice 4.0 cu eBR?

... secvențierea precisă a diferiților pași care urmează să fie executați cu revizuire în timp real prin excepție.
-Gestionarea instrucțiunilor de fabricație și a fluxurilor de lucru
-Managementul parametrilor critici ai procesului și atributelor de calitate
-Revizuirea prin excepție în timp real
-Managementul echipamentelor, jurnalele electronice
-Informații în timp real despre inventarul și fluxul de materiale
-Traseu de audit, urme și genealogie
-Compliance GMP și FDA
-Integrarea cu automatizarea și sistemele corporative
-Tehnologia Siemens Opcenter Execution Pharma

Beneficii

  • 95% corect prima dată.
  • 75% mai puține abateri în înregistrările de lot.
  • 75% mai puțin Timp de revizuire a înregistrărilor de lot
  • 75% Scurtarea timpilor de intrare a datelor.
  • Costuri reduse și timpi de ciclu
  • Producție eficientă și fără hârtie.
  • Nu necesită abilități IT avansate
  • Reducerea timpului de introducere pe piață pentru produse noi.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

Niciuna