Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Digital Weighing & Dispensing este un produs OYTEC

La OYTEC, punem experiența și cunoștințele capitalului nostru uman în serviciul clienților, oferind cea mai bună soluție nevoilor acestora în conformitate cu obiectivele de afaceri: Dorința de a stabili o relație de partener strânsă și durabilă cu clienții noștri bazată pe încredere reciprocă, muncă comună și excelență în servicii. Luând în considerare capitalul uman ca element diferențial. Sistemele vor fi proiectate și dezvoltate pentru a ajuta oamenii și pentru a le încuraja creativitatea. Oferim soluții pe premisa specializării ca bază a experienței și cunoștințelor noastre. În principal în mediile de conformitate GMP și FDA.

De ce Soluție de cântărire și distribuire din cutie?

... reconcilierea materialelor și traseul de audit integrat, printre multe altele.
-Design ușor de utilizat și intuitiv.
-Diferite tipuri de opțiuni de cântărire.
-Cântărirea comenzii de lucru sau a campaniei.
-Managementul potenței și densității.
-Managementul calibrării.
-Etichete, pericole și avertismente conforme cu GHS.
-Intrarea/ieșirea materialului pregătit integrat.
-Revizuirea prin excepție în timp real.
-Rapoarte predefinite.
-Traseu de audit, urme și genealogie.
-Compliance GMP și FDA.

Beneficii

  • Disponibilitatea sălii de cântărire a crescut cu 50%.
  • Cu 75% mai puține erori în intrările de date.
  • Intuitiv și prietenos cu operatorul.
  • Operațiuni de cântărire securizate.
  • Adaptabil la orice proces de cântărire.
  • Creșteți coerența și operațiunile de integritate.
  • Minimizați erorile și riscurile, aplicați SOP-urile.
  • Revizuire 100% în timp real prin excepție.
  • Operațiuni complete fără hârtie.
  • Nu necesită abilități OT-IT.
  • 21 CFR Partea 11 Compliance.

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Niciuna