Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Opcenter Equipment Logbook - Integration and customization este un produs OYTEC

La OYTEC, punem experiența și cunoștințele capitalului nostru uman în serviciul clienților, oferind cea mai bună soluție nevoilor acestora în conformitate cu obiectivele de afaceri: Dorința de a stabili o relație de partener strânsă și durabilă cu clienții noștri bazată pe încredere reciprocă, muncă comună și excelență în servicii. Luând în considerare capitalul uman ca element diferențial. Sistemele vor fi proiectate și dezvoltate pentru a ajuta oamenii și pentru a le încuraja creativitatea. Oferim soluții pe premisa specializării ca bază a experienței și cunoștințelor noastre. În principal în mediile de conformitate GMP și FDA.

De ce Gestionarea stării echipamentelor digitale și a întreținerii?

Înlocuiți jurnalele de hârtie cu un Elogbook digital compatibil cu echipamentele. Proiectată pentru IT și operațiuni farmaceutice, soluția noastră captează evenimentele echipamentelor în timp real de la SCADA și se integrează nativ cu Opcenter Execution Pharma (eBR). Traseele de audit sigure îmbunătățesc trasabilitatea și reduc erorile. OYTEC personalizează integrarea Active Directory pentru o securitate îmbunătățită și oferă date contextualizate pentru a sprijini întreținerea mai inteligentă și deciziile operaționale.

eLogbook detaliază interfața pe ecranul computerului

Beneficii

  • Înlocuiți jurnalele de hârtie pentru a elimina înregistrările manuale și pentru a preveni erorile de transcriere.
  • Asigurați o trasabilitate completă cu Trasee de audit securizate care înregistrează toate evenimentele și modificările de stare.
  • Capturați automat datele echipamentelor în timp real pentru a reduce dependența operatorului.
  • Contextualizați informațiile conectându-le direct la comenzi, loturi, utilizatori și stări ale echipamentelor.
  • Generați date acționabile pentru analiza timpilor de nefuncționare și îmbunătățirea continuă a operațiunilor.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare