Standardul de fabricație NX X încorporează programarea automată a pieselor prismatice folosind proiectarea asistată de computer (CAD) și fabricarea asistată de computer (CAM), oferind capabilități de frezare, realizare a găurilor, strunjire și sondare pe mașină pe 2,5 axe. Cu integrarea perfectă la instrumentele CAD de nivel superior, eficientizează programarea prismatică a pieselor, reducând timpul de programare cu până la 90%.
Caracteristici cheie
Frezare pe 2,5 axe: Mașină cu frezare bazată pe volum pentru a permite programarea mai rapidă a pieselor prismatice, iar prelucrarea bazată pe caracteristici automatizează programarea. Strategiile de prelucrare de mare viteză pot reduce timpul de prelucrare cu până la 60%, iar programarea cu mai multe piese sporește productivitatea.
Gestionarea datelor: obțineți acces la gestionarea datelor CAM și activați gestionarea fișierelor în cloud, inclusiv înregistrarea și verificarea fișierelor de fabricație și controlul revizuirilor. Explorați caracteristici care ajută la identificarea dependențelor dintre piesele de proiectare și configurațiile CAM, în timp ce firele de discuții integrate și atribuirile de sarcini susțin colaborarea interfuncțională între designeri și producători.
Strunjire: Prelucrați eficient piesele cilindrice pe mașinile de strung cu ax unic și dublu folosind capacități cuprinzătoare de strunjire. Strategiile de degroșare includ operațiuni de față, strunjire, întoarcere, alezare și subtăiere, în timp ce tehnicile de finisare cuprind strategii de trecere multiple și fațadă. Realizarea găurilor include operațiuni de punctare, găurire, ciocare, așchiere, tăiere și robinet, cu caneluri care oferă control flexibil al punctelor de urmărire și filetare pentru diametrele exterioare și interioare.
Simulare, postprocesare și documentație de magazin: Utilizați animația traseului de instrumente și un postprocesor pentru a genera cod G gata de producție. Post Hub, o bibliotecă bazată pe cloud cu peste 1.000 de postprocesoare, și Post Configurator permit modificarea sau crearea de noi postprocesoare; constructorul de mașini-unelte și instrumentele de instrucțiuni de lucru creează modele cinematice și dezvoltă instrucțiuni de lucru asociative.
Instrumente CAD integrate: NX CAM oferă capabilități CAD de vârf în industrie pentru modelare, editare și asamblare, care accelerează programarea controlului numeric al computerului (CNC). Folosind traducătorii integrați, puteți citi toate formatele standard de date, inclusiv IGES, DXF, STEP, STL și JT.
Valorile de fabricație se bazează pe prelucrarea internă a testelor sau studii de comparație interne.

Beneficiile fabricării NX X:
- Program folosind instrumente CAD/CAM avansate adaptate nevoilor dvs. specifice de fabricație
- Reduceți costurile inițiale și simplificați implementarea cu tehnologia cloud
- Creșteți productivitatea cu capacitățile de programare CNC de vârf în industrie
- Îmbunătățirea colaborării între părțile interesate utilizând soluții bazate pe cloud
- Extindeți funcționalitatea soluțiilor dvs. cu licențierea bazată pe valoare
Soluție personalizabilă
Extindeți funcționalitatea cu licențierea bazată pe valoare de fabricație NX X pentru a vă configura și personaliza soluțiile, inclusiv:
- Instrumente avansate de modelare
- Capacități specializate de prelucrare
- Simulare bazată pe cod G
- Soluție modernă de postprocesare