Această pagină este afișată în limba română folosind o traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium este cel mai cuprinzător pachet bazat pe produsul Advanced. Incorporează frezarea simultană pe 5 axe și prelucrarea rotativă, împreună cu capacitățile de frezare, strunjire și sondare pe mașină cu 3 și 2,5 axe.

Caracteristici cheie

Frezare pe 5 axe: Cele mai recente strategii ale traseului de scule permit un control precis asupra operațiunilor, permițând prelucrarea eficientă și sigură a componentelor complexe pe mașinile cu control numeric computerizat (CNC) cu mai multe axe într-o singură configurație. Folosiți degroșarea adaptivă de mare viteză pe 5 axe pentru a reduce semnificativ timpul de prelucrare, sporind eficiența generală. Obțineți finisaje superioare ale suprafeței utilizând finisarea curbelor de ghidare, care asigură precizia pieselor de prelucrat. Utilizați tăierea lamei pentru a profita de întreaga lungime a flautului, optimizând atât îndepărtarea materialului, cât și durata de viață a sculei. Aplicați tehnici de frezare a tuburilor pentru a prelucra cu precizie caracteristicile goale și înguste. Vizualizați caracteristicile traseului sculei, inclusiv unghiurile de plumb, pozițiile axelor rotative și vitezele, pentru a menține un control și o precizie îmbunătățite pe tot parcursul procesului.

Gestionarea datelor: obțineți acces la gestionarea datelor CAM și activați gestionarea fișierelor în cloud, inclusiv înregistrarea și verificarea fișierelor de fabricație și controlul revizuirilor. Explorați caracteristici care ajută la identificarea dependențelor dintre piesele de proiectare și configurațiile CAM, în timp ce firele de discuții integrate și atribuirile de sarcini susțin colaborarea interfuncțională între designeri și producători.

Prelucrare rotativă: Optimizați operațiunile de frezare pe 4 axe cu intrare minimă, eficientizând procesul de prelucrare pentru eficiență. Implementați controale avansate pentru a gestiona cu precizie deplasarea contactului sculei și densitatea punctului, ceea ce duce la rezultate îmbunătățite de prelucrare. Automatizați frezarea în repaus pentru a vă asigura că orice material netăiat este prelucrat eficient.

Frezare pe 3 axe: Accelerați prelucrarea CNC prin utilizarea de roușare adaptivă 3D, reducând timpii generali ai ciclului. Automatizați frezarea în repaus pentru a sprijini degroșarea în mai multe etape, asigurându-vă că niciun material nu este lăsat netăiat. Controlați regiunile tăiate cu precizie folosind metode avansate, sporind acuratețea strategiilor de prelucrare. Folosiți strategii de finisare netedă pentru a oferi un finisaj de suprafață de înaltă calitate.

Frezare pe 2,5 axe: Mașină cu frezare bazată pe volum pentru a permite programarea mai rapidă a pieselor prismatice, iar prelucrarea bazată pe caracteristici automatizează programarea. Strategiile de prelucrare de mare viteză pot reduce timpul de prelucrare cu până la 60%, iar programarea mai multor piese sporește productivitatea.

Strunjire: Prelucrați eficient piesele cilindrice pe mașinile de strung cu ax unic și dublu folosind capacități cuprinzătoare de strunjire. Strategiile de degroșare includ operațiuni de față, strunjire, întoarcere, alezare și subtăiere, în timp ce tehnicile de finisare cuprind strategii de trecere multiple și fațadă. Realizarea găurilor include operațiuni de punctare, găurire, ciocare, așchiere, tăiere și robinet, cu caneluri care oferă control flexibil al punctelor de urmărire și filetare pentru diametrele exterioare și interioare.

Sondare pe mașină: Generați și vizualizați căile de sondare cu sondarea pe mașină și creați cicluri de sondare eficiente atât pentru operațiunile de frezare, cât și pentru strunjire. Cod de control numeric (NC) de ieșire fără probleme utilizând un postprocesor integrat și simulați întregul proces folosind un geamăn digital al piesei, sondei și mașini-unelte. Detectați variațiile procesului în timp real pentru a ajusta parametrii de prelucrare pentru rezultate optime.

Instrumente CAD integrate: NX CAM oferă capabilități CAD de vârf în industrie pentru modelare, editare și asamblare, care accelerează programarea CNC. Folosind traducătorii integrați puteți citi toate formatele standard de date, inclusiv IGES, DXF, STEP, STL și JT.

Valorile de fabricație se bazează pe prelucrarea internă a testelor sau studii de comparație interne.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Beneficiile fabricării NX X:

  • Program folosind instrumente CAD/CAM avansate adaptate nevoilor dvs. specifice de fabricație
  • Reduceți costurile inițiale și simplificați implementarea cu tehnologia cloud
  • Creșteți productivitatea cu capacitățile de programare CNC de vârf în industrie
  • Îmbunătățirea colaborării între părțile interesate utilizând soluții bazate pe cloud
  • Extindeți funcționalitatea soluțiilor dvs. cu licențierea bazată pe valoare

Soluție personalizabilă

Extindeți funcționalitatea cu licențierea bazată pe valoare de fabricație NX X pentru a vă configura și personaliza soluțiile, inclusiv:

  • Instrumente avansate de modelare
  • Capacități specializate de prelucrare
  • Simulare bazată pe cod G
  • Soluție modernă de postprocesare

Capacități premium de fabricație NX X

Comparaţi soluţiile de fabricaţie NX X

Explorați cele patru niveluri scalabile ale soluțiilor NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced și Premium

Cel mai bun software CAM pentru proiectare și fabricare

Nitin S., Inginer proiectant, client pentru întreprinderi mici

Capacități avansate pentru prelucrarea complexă a pieselor

Mohammed S., Manager de program, companie de piață mijlocie

Superioară pentru calcule 3D și crearea traseului sculei

Utilizator verificat în producție, Client pentru întreprinderi mici

Explorați produsele NX X Manufacturing conexe

Obțineți mai multe detalii despre gama noastră largă de soluții cloud pentru nevoile dvs. specifice de fabricare a pieselor.

Teamcenter Share: colaborare bazată pe cloud

Optimizați-vă întregul proces de producție cu Teamcenter Share, o soluție de colaborare bazată pe cloud de generație următoare de la Siemens, care se conectează perfect la software-ul NX CAM. Comunicați în siguranță și partajați informații cu părțile interesate interne și externe în cloud.

Conectați echipele de proiectare, producție și ateliere pentru a conduce o producție mai flexibilă și mai eficientă.

Abonamentul dvs. include, de asemenea, accesul la Teamcenter Share. Cu capabilități, inclusiv stocare centrală securizată și partajare bazată pe adrese de e-mail, Teamcenter Share vă permite să colaborați instantaneu, sigur și ușor cu colegii, partenerii și clienții. Vă va fi furnizat un cont Enterprise Cloud (ECA) pentru ca administratorii să aibă acces la Teamcenter Share și să delege privilegii suplimentare.

Cu excepția utilizatorilor invitați, toți utilizatorii autorizați ai serviciilor cloud Teamcenter Share vor primi acces la instruirea „Noțiuni de bază cu Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) la cerere pe portalul Siemens Xcelerator Academy.

Aflați mai multe despre NX pentru producție

Asistenţă clienţi

Siemens oferă asistență pentru clienți pentru NX și pentru toate produsele noastre.

NX pentru blog de fabricație

Fiți la curent cu cele mai recente știri și momente importante despre NX pentru software-ul de fabricație pe site-ul nostru de blog.

NX pentru comunitatea producătoare

Alăturați-vă conversației sau obțineți răspunsuri la toate întrebările dvs. NX pentru software de fabricație.