Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce este standardul NX Manufacturing CAD/CAM Standard?

NX X Manufacturing CAD/CAM Standard încorporează programarea automată a pieselor prismatice utilizând proiectarea asistată de computer (CAD) și fabricarea asistată de computer (CAM), oferind capabilități de frezare, realizare a găurilor, strunjire și sondare pe mașină pe 2,5 axe. Cu integrarea perfectă la instrumentele CAD de nivel superior, eficientizează programarea prismatică a pieselor, reducând timpul de programare cu până la 90%.

Caracteristici cheie

Frezare pe 2,5 axe: Mașină cu frezare bazată pe volum pentru a permite programarea mai rapidă a pieselor prismatice, iar prelucrarea bazată pe caracteristici automatizează programarea. Strategiile de prelucrare de mare viteză pot reduce timpul de prelucrare cu până la 60%, iar programarea cu mai multe piese sporește productivitatea.

Gestionarea datelor: obțineți acces la gestionarea datelor CAM și permiteți gestionarea fișierelor în cloud, inclusiv înregistrarea și verificarea fișierelor de fabricație și controlul revizuirilor. Explorați caracteristici care ajută la identificarea dependențelor dintre piesele de proiectare și configurațiile CAM, în timp ce firele de discuții integrate și atribuirile de sarcini susțin colaborarea interfuncțională între designeri și producători.

Întoarcerea: Prelucrați eficient piesele cilindrice pe mașinile de strung cu ax unic și dublu folosind capacități complete de strunjire. Strategiile de degroșare includ operațiuni de față, strunjire, întoarcere, alezare și subtăiere, în timp ce tehnicile de finisare cuprind strategii de trecere multiple și fațadă. Realizarea găurilor include operațiuni de punctare, găurire, ciocare, așchiere, tăiere și robinet, cu caneluri care oferă control flexibil al punctelor de urmărire și filetare pentru diametrele exterioare și interioare.

Simulare, postprocesare și documentație de magazin: Utilizați animația traseului de instrumente și un postprocesor pentru a genera cod G pregătit pentru producție. Post Hub, o bibliotecă bazată pe cloud cu peste 1.000 de postprocesoare, și Post Configurator permit modificarea sau crearea de noi postprocesoare; constructorul de mașini-unelte și instrumentele de instrucțiuni de lucru creează modele cinematice și dezvoltă instrucțiuni de lucru asociative.

Instrumente CAD integrate: NX CAM oferă capabilități CAD de vârf în industrie pentru modelare, editare și asamblare, care accelerează programarea controlului numeric al computerului (CNC). Folosind traducătorii integrați, puteți citi toate formatele standard de date, inclusiv IGES, DXF, STEP, STL și JT.

Valorile de fabricație se bazează pe prelucrarea internă a testelor sau studii de comparație interne.

Vizualizare a frezării NX CAM 3-Axis Milling.

Beneficiile NX Manufacturing:

  • Program folosind instrumente CAD/CAM avansate adaptate nevoilor dvs. specifice de fabricație
  • Reduceți costurile inițiale și simplificați implementarea cu tehnologia cloud
  • Creșteți productivitatea cu capacitățile de programare CNC de vârf din industrie
  • Îmbunătățirea colaborării între părțile interesate utilizând soluții bazate pe cloud
  • Extindeți funcționalitatea soluțiilor dvs. cu Value Based Licensing

Soluție personalizabilă

Extindeți funcționalitatea cu NX X Manufacturing Value Based Licensing pentru a vă configura și personaliza soluțiile, inclusiv:

  • Instrumente avansate de modelare
  • Capacități specializate de prelucrare
  • Simulare bazată pe cod G
  • Soluție modernă de postprocesare
  • Programare CAM asistată de AI

Capacităţi NX Manufacturing CAD/CAM Standard NX

Comparaţi soluţiile CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing

Explorați patru niveluri scalabile de soluții CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced și Premium

Planificare de precizie și operațiuni la nivelul atelierului

Tarun K., Inginer Software Senior, Enterprise Company

Cel mai bun pachet CAM de pe piață

Joel G., cercetare și dezvoltare, companie de piață mijlocie

NX CAM împuternicește procesul nostru de fabricație

Luis Edison G., Client pentru întreprinderi mici

Teamcenter Share: colaborare bazată pe cloud

Optimizați-vă întregul proces de producție cu Teamcenter Share, o soluție de colaborare bazată pe cloud de generație următoare de la Siemens, care se conectează perfect la software-ul NX CAM. Comunicați în siguranță și partajați informații cu părțile interesate interne și externe în cloud.

Conectați echipele de proiectare, producție și ateliere pentru a conduce o producție mai flexibilă și mai eficientă.

Abonamentul dvs. include, de asemenea, accesul la Teamcenter Share. Cu capabilități, inclusiv stocare centrală securizată și partajare bazată pe adrese de e-mail, Teamcenter Share vă permite să colaborați instantaneu, sigur și ușor cu colegii, partenerii și clienții. Vă va fi furnizat un cont Enterprise Cloud (ECA) pentru ca administratorii să aibă acces la Teamcenter Share și să delege privilegii suplimentare.

Cu excepția utilizatorilor invitați, toți utilizatorii autorizați ai serviciilor cloud Teamcenter Share vor primi acces la instruirea „Getting Started with Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) la cerere pe portalul Siemens Xcelerator Academy.

Aflați mai multe despre NX pentru producție

Asistenţă clienţi

Siemens oferă asistență pentru clienți pentru NX și pentru toate produsele noastre.

NX pentru blog de fabricație

Fiți la curent cu cele mai recente știri și momente importante despre NX pentru software-ul de fabricație pe site-ul nostru de blog.

NX pentru comunitatea producătoare

Alăturați-vă conversației sau obțineți răspunsuri la toate întrebările dvs. NX pentru software de fabricație.