NX X Manufacturing Advanced se bazează pe produsul Standard, încorporând capacități avansate de frezare, strunjire și sondare pe mașină cu 3 și 2,5 axe, printre alte funcționalități. Instrumentele CAD/CAM integrate de vârf în industrie eficientizează pregătirea și programarea celor mai solicitante piese cu formă liberă, cum ar fi matrițele și matrițele. Tehnologiile puternice ale traseului de scule permit prelucrarea pieselor cu o finisare superioară a suprafeței, reducând în același timp timpul de tăiere cu până la 60%.
Caracteristici cheie
Frezare pe 3 axe: Fabricați componente de înaltă calitate cu caracteristici de formă liberă utilizând un set complet de instrumente avansate de programare pentru control numeric (NC). Rușarea adaptivă 3D poate reduce timpul de prelucrare la jumătate. Frezarea automată în repaus permite degroșarea în mai multe etape, sporind randamentul. Metodele de control al regiunii tăiate asigură un control precis al strategiilor de prelucrare. Obțineți un finisaj de suprafață de înaltă calitate cu strategii de finisare netedă care pot urma forma naturală a geometriei piesei.
Gestionarea datelor: obțineți acces la gestionarea datelor CAM și permiteți gestionarea fișierelor în cloud, inclusiv înregistrarea și verificarea fișierelor de fabricație și controlul revizuirilor. Explorați caracteristici care ajută la identificarea dependențelor dintre piesele de proiectare și configurațiile CAM, în timp ce firele de discuții integrate și atribuirile de sarcini susțin colaborarea interfuncțională între designeri și producători.
Frezare pe 2,5 axe: Mașină cu frezare bazată pe volum pentru a permite programarea mai rapidă a pieselor prismatice, iar prelucrarea bazată pe caracteristici automatizează programarea. Strategiile de prelucrare de mare viteză pot reduce timpul de prelucrare cu până la 60%, iar programarea mai multor piese sporește productivitatea.
Strunjire: Prelucrați eficient piesele cilindrice pe mașinile de strung cu ax unic și dublu folosind capacități cuprinzătoare de strunjire. Strategiile de degroșare includ operațiuni de față, strunjire, întoarcere, alezare și subtăiere, în timp ce tehnicile de finisare cuprind strategii de trecere multiple și fațadă. Realizarea găurilor include operațiuni de punctare, găurire, ciocare, așchiere, tăiere și robinet, cu caneluri care oferă control flexibil al punctelor de urmărire și filetare pentru diametrele exterioare și interioare.
Sondare pe mașină: Generați și vizualizați căi de sondare. Creați cicluri de sondare pe mașină pentru frezare și strunjire. Utilizați codul NC de ieșire cu un postprocesor integrat. Simulați procesul folosind geamanul digital al piesei, sondei și mașinii-unelte. Detectați variațiile procesului pentru a ajusta parametrii de prelucrare.
Simulare, postprocesare și documentație de magazin: Utilizați animația traseului de instrumente și un postprocesor pentru a genera cod G pregătit pentru producție. Post Hub, o bibliotecă bazată pe cloud cu peste 1.000 de postprocesoare, și Post Configurator permit modificarea sau crearea de noi postprocesoare; constructorul de mașini-unelte și instrumentele de instrucțiuni de lucru creează modele cinematice și dezvoltă instrucțiuni de lucru asociative.
Instrumente CAD integrate: NX CAM oferă capabilități CAD de vârf în industrie pentru modelare, editare și asamblare, care accelerează programarea CNC. Folosind traducătorii integrați, puteți citi toate formatele standard de date, inclusiv IGES, DXF, STEP, STL și JT.
Valorile de fabricație se bazează pe prelucrarea internă a testelor sau studii de comparație interne.

Beneficiile fabricării NX X:
- Program folosind instrumente CAD/CAM avansate adaptate nevoilor dvs. specifice de fabricație
- Reduceți costurile inițiale și simplificați implementarea cu tehnologia cloud
- Creșteți productivitatea cu capacitățile de programare CNC de vârf în industrie
- Îmbunătățirea colaborării între părțile interesate utilizând soluții bazate pe cloud
- Extindeți funcționalitatea soluțiilor dvs. cu licențierea bazată pe valoare
Soluție personalizabilă
Extindeți funcționalitatea cu licențierea bazată pe valoare de fabricație NX X pentru a vă configura și personaliza soluțiile, inclusiv:
- Instrumente avansate de modelare
- Capacități specializate de prelucrare
- Simulare bazată pe cod G
- Soluție modernă de postprocesare