Această pagină este afișată în limba română folosind o traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător care utilizează Teamcenter Share pentru NX CAM pentru a partaja date digitalizate de producție de piese.

Partajare Teamcenter pentru NX CAM

Colaborați fără probleme, de la proiectare și producție până la atelierul de producție, utilizând cea mai recentă aplicație bazată pe cloud, Teamcenter Share pentru NX CAM. Asigurați controlul versiunilor pieselor, mențineți securitatea datelor și permiteți partajarea securizată a datelor proiectului pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru, a îmbunătăți calitatea și a accelera dezvoltarea produselor.

De ce Teamcenter Share pentru NX CAM?

Teamcenter Share pentru NX CAM abordează provocările de colaborare de astăzi, oferind un serviciu conectat bazat pe cloud pentru colaborare rapidă. Dispune de stocare în cloud cu sincronizare desktop, partajare sigură a proiectelor cu gestionarea sarcinilor, vizualizare și marcare centrată pe design și acces bazat pe browser. Această soluție oferă echipelor o sursă de date consolidată și precisă, făcând transformarea digitală mai realizabilă, adaptabilă și extensibilă. Se asigură că toată lumea lucrează la versiunea corectă a designului, permite modificări eficiente de proiectare și actualizări ale prelucrării, accelerând dezvoltarea produsului și îmbunătățind calitatea. Teamcenter Share pentru NX CAM este cheia pentru deblocarea colaborării fără probleme, flexibile și a integrității datelor în călătoria dvs. de transformare digitală.

Colaborare eficientăPermite colaborarea sigură în cadrul organizației dvs. și în întregul lanț de aprovizionare, de la proiectare și producție până la atelierul de producție.

Securitatea datelor Oferă acces securizat la fișiere, asigurându-se că toată lumea poate vedea versiunile corecte ale pieselor. De asemenea, previne modificările neașteptate ale proiectului cu finalizarea automată și check-in.

Reducerea riscurilor Reduce riscurile asociate gestionării proiectelor utilizând e-mailuri și foldere partajate.

Integrare perfectă cu NXPermite utilizatorilor să deschidă fișierul CAD direct din cloud.

Schimbări eficiente de proiectare Permite modificări eficiente de proiectare și actualizări ale prelucrării. Utilizatorii pot salva fișierul pieselor ca o nouă revizuire și îl pot partaja cu alții pentru a actualiza prelucrarea la designul actualizat.

Dezvoltare îmbunătățită a produsuluiColaborarea flexibilă permite inginerilor să lucreze mai eficient și mai rapid pentru dezvoltarea produselor de calitate superioară.

Actualizări în timp realMarcarea sarcinii finalizate pe Teamcenter Share permite afișarea actualizării tuturor celor implicați în proiect.

Teamcenter Share pentru demonstrație NX CAM

Acest videoclip demonstrativ arată colaborarea ad-hoc dintre utilizatorii NX CAM cu Teamcenter Share.

Produse conexe