Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Charge Point Management System este un produs Numocity Technologies

Numocity este lider în încărcarea vehiculelor electrice și gestionarea energiei, oferind soluții software avansate de încărcare pentru operatorii punctelor de încărcare (CPO), operatorii de flote și proprietarii de vehicule electrice. Ofertele noastre includ un Charge Point Management System (CPMS) robust, funcții inteligente de încărcare și gestionare a energiei, precum și un Roaming Hub & Interconnect care permite încărcarea fără probleme între rețele. Operând în peste 20 de țări, Numocity alimentează o parte semnificativă a încărcătoarelor publice din India și sprijină platforma principală de roaming a OEM-urilor pentru vehicule.

Certificat ISO 27001:2022, Numocity asigură securitatea datelor în timp ce stimulează mobilitatea durabilă cu soluții inovatoare și scalabile, contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 7 (Energie accesibilă și curată).

De ce CPMS cu listare albă?

CPMS-ul nostru este o platformă scalabilă pentru gestionarea rețelelor de încărcare EV de orice dimensiune. Permite monitorizarea în timp real, diagnosticarea la distanță, gestionarea defecțiunilor, distribuția inteligentă a energiei, tarifele dinamice, autentificarea RFID și mai multe opțiuni de plată. Platforma se integrează cu sistemele de gestionare a flotei și clădirilor, oferind în același timp instrumente avansate de analiză, raportare și optimizare pentru a ajuta operatorii să maximizeze performanța încărcătorului, timpul de funcționare și veniturile.

Beneficii

  • Creșteți eficiența cu gestionarea în timp real a încărcătorului
  • Scalați perfect cu infrastructura software pregătită pentru viitor
  • CPO-urile pot optimiza generarea de venituri cu structuri tarifare avansate și o varietate de opțiuni de plată

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare