Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

InspectionSuite este un produs neoapps

Ajutăm companiile producătoare să automatizeze și să digitalizeze procesele tehnice din cadrul Siemens NX și Teamcenter. Expertiza noastră combină consultanța strategică a proceselor, instruirea profesională și dezvoltarea de soluții CAD/CAM/CMM personalizate folosind NX Open.

Cu o expertiză profundă în definirea bazată pe modele (MBD) și producția fără desen folosind PMI, stabilim fluxuri de lucru digitale standardizate pe tot parcursul ciclului de viață al produsului. De la raportarea automată First Article Inspection (FAI) până la optimizarea performanței asamblărilor mari și controlul robust al revizuirilor, ajutăm organizațiile să crească eficiența, să reducă complexitatea și să obțină excelență operațională în producția bazată pe digital.

De ce Alimentarea firului digital de la CAD la controlul calității?

Eliminați decalajul dintre design și calitate cu InspectionSuite pentru Siemens NX. Definiți și extrageți automat caracteristicile de inspecție din desene 2D sau modele PMI 3D și generați rapoarte PPAP/Primul articol fără erori la apăsarea unui buton în diferite formate. Integrați direct cu sistemele PLM/CAQ și reduceți timpul de pregătire a documentelor cu până la 90%.

Model CAD 3D al piesei circulare cu dimensiuni PMI

Beneficii

  • Economii de timp: Software-ul automatizează balonarea și extragerea caracteristicilor de inspecție (cum ar fi dimensiunile, GD&T etc.) din desene 2D sau modele 3D. Acest proces automat poate economisi până la 90% din timp în comparație cu abordările manuale la crearea rapoartelor de inspecție a primului articol (documente PPAP).
  • Calitate și precizie îmbunătățite: Plasarea automată a baloanelor și extragerea datelor în NX asigură că rapoartele dvs. de inspecție sunt fără erori. Această precizie încorporată vă ajută să reduceți deșeurile și reprelucrările, ducând direct la o îmbunătățire substanțială a calității produselor.
  • Mai multă automatizare (buclă închisă): Software-ul stabilește un proces consecvent între proiectare și calitate fără „pauze media. „Închide decalajul permițând transferul direct al caracteristicilor de inspecție de la datele NX CAD către procesele ulterioare, cum ar fi sistemele PLM/CAQ sau chiar direct către CMM NX.

Capacități recomandate

Case Study

Exteriorul casei moderne cu familie

Un flux de lucru Teamcenter pentru o calitate mai bună

MACO a eliminat decalajul dintre proiectare și calitate prin automatizarea documentelor de inspecție, creând un proces CAD-QA perfect care a îmbunătățit calitatea pieselor, a redus costurile și a consolidat poziția de lider în inovare.