Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

VoluTurn este un produs ModuleWorks

La ModuleWorks, oferim software avansat pentru generarea, simularea și optimizarea traseului de instrumente pentru a îmbunătăți eficiența producției. Traseele noastre inteligente ale sculelor reduc timpii de ciclu și îmbunătățesc calitatea suprafeței, în timp ce simularea în timp real previne erorile și coliziunile. Optimizarea bazată pe fizică asigură funcționarea sigură și eficientă a mașinilor și a sculelor de tăiere. Aceste soluții ajută producătorii să îmbunătățească strategiile de prelucrare, sporind productivitatea, reducând costurile și îmbunătățind calitatea produselor.

De ce Trasee de strunjire bazate pe știință concepute pentru a rezolva provocări?

VoluTurn oferă trasee de strunjire de înaltă performanță, bazate pe știință, concepute pentru a rezolva cele mai dificile provocări din strunjirea CNC - în special atunci când se prelucrează materiale greu de tăiat, cum ar fi superaliajele pe bază de nichel. Servește programatori CNC, ingineri și producători din sectoarele aerospațial, medical și energetic care solicită fiabilitate, consistență și viteză.
Strunjirea convențională duce adesea la sarcini inegale, crestături ale sculei, acumulare de căldură și finisare slabă a suprafeței. VoluTurn rezolvă aceste probleme cu căi de scule patentate care gestionează inteligent presiunea de tăiere și sarcina așchiilor pe tot parcursul operațiunii, asigurând o mișcare mai lină și trasee fără cusur.
Voluturn acceptă, de asemenea, inserții standard ISO și strategii unice de traseu de instrumente, cum ar fi Palindrome, pentru a simplifica programarea, maximizând performanța. Rezultatul: timpi de ciclu reduse, durată de viață mai lungă a sculei și calitate superioară a pieselor. Valoarea clientului se măsoară prin costuri mai mici pe piesă, timp de funcționare crescut al utilajului și încrederea de a prelua lucrări de strunjire mai complexe.

traiectoria sculei

Beneficii

  • VoluTurn oferă trasee de scule mai fine, fără cusur, care reduc timpul ciclului, prelungesc durata de viață a sculei și îmbunătățesc finisarea suprafeței - în special pentru materialele greu de prelucrat, cum ar fi Inconel și titan. Strategiile sale inteligente de tăiere sporesc eficiența și fiabilitatea operațiunilor de strunjire.
  • VoluTurn simplifică programarea prin automatizarea strategiilor complexe de strunjire, inclusiv suport pentru forme de inserție ISO și secvențe de tăiere optimizate. Utilizatorii obțin configurări mai rapide, mai puține erori și rezultate consistente - chiar și în cazul pieselor dificile.
  • VoluTurn ajută la reducerea decalajului de competențe prin automatizarea strategiilor de strunjire la nivel de experți, facilitând programatorilor mai puțin experimentați să producă trasee de instrumente de înaltă calitate și eficiente - reducând dependența de cunoștințele tribale și îmbunătățind consecvența în întregul magazin.
  • VoluTurn ajută la eliminarea reprelucrării prin generarea de trasee de scule perfecte, pregătite pentru simulare, care țin cont de presiunea de tăiere și de geometria pieselor în avans. Acest lucru previne surprizele pe mașină, reducând resturile, întârzierile și ajustările costisitoare de ultim moment.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Producător major de motoare aerospațiale

Folosind Voluturn pe un blisk Ti-17, am redus timpul de programare la jumătate și am redus drastic utilizarea inserției. Traseele de scule au eliminat reprelucrarea și au îmbunătățit calitatea primei treceri. În cazul materialelor dure precum Rene'88 și Inco 718, nu am rupt nici o singură inserție din cauza problemelor legate de traiectoria sculei.