Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

VoluMill este un produs ModuleWorks

La ModuleWorks, oferim software avansat pentru generarea, simularea și optimizarea traseului de instrumente pentru a îmbunătăți eficiența producției. Traseele noastre inteligente ale sculelor reduc timpii de ciclu și îmbunătățesc calitatea suprafeței, în timp ce simularea în timp real previne erorile și coliziunile. Optimizarea bazată pe fizică asigură funcționarea sigură și eficientă a mașinilor și a sculelor de tăiere. Aceste soluții ajută producătorii să îmbunătățească strategiile de prelucrare, sporind productivitatea, reducând costurile și îmbunătățind calitatea produselor.

De ce Prelucrare de înaltă eficiență?

VolumiLL este un motor de înaltă performanță pentru trasee de scule conceput pentru a optimiza operațiunile de frezare brută în prelucrarea CNC. Servește producătorii din industria aerospațială, auto, medicală și generală, care trebuie să reducă timpii de ciclu, să prelungească durata de viață a sculei și să îmbunătățească eficiența tăierii. Metodele tradiționale de degroșare provoacă sarcini inconsistente, căldură excesivă și uzură prematură a sculei. Volumill rezolvă acest lucru prin generarea de trasee de scule bazate pe fizică care mențin o rată constantă de îndepărtare a materialului, permițând viteze de alimentare mai rapide, mișcare mai lină și condiții de tăiere mai sigure. Valoarea este clară: reducerea duratei ciclului cu până la 80%, creştere cu 500% a duratei de viaţă a sculei şi 50% mai puţin timp de programare. Volumill permite magazinelor să prelucreze mai rapid, să funcționeze mai mult timp nesupravegheat și să obțină rezultate previzibile și repetabile.

Model CAD 3D cu vizualizarea traseului sculei

Beneficii

  • Volumill oferă timpi de ciclu mai rapizi și o durată de viață mult mai mare a sculei prin generarea de trasee optimizate ale uneltelor de frezare brută bazate pe știință. Utilizatorii beneficiază de costuri reduse de prelucrare și de fiabilitate îmbunătățită, în special în cazul materialelor de mare valoare sau greu de prelucrat.
  • Volumill simplifică, de asemenea, programarea prin automatizarea strategiilor optime de traseu a sculei, reducând timpul de configurare și minimizând nevoia de ajustări manuale - facilitând magazinele obținerea unor rezultate consistente și de înaltă calitate pentru toate materialele.

Capacități recomandate

studiu de caz

Lanțul de aprovizionare

Furnizorii aerospațiali au depășit problemele de fixare a vidului folosind Volumill. Forța constantă a împiedicat mișcarea pieselor și formarea constantă a așchiilor a evacuat căldura uniform - eliminând deformarea.

Aplicații în lumea reală

Select...

Spațiul aerospațial Spartan

Spartan Aerospace reduce timpii ciclului de degrosare de la 2+ ore la 38 de minute pentru piesele din titan folosind Volumill. Durata de viață a sculei s-a triplat, timpul de programare a scăzut cu 40% și chiar mașinile mici au oferit performanțe mari, ajutându-le să câștige mai multă muncă și să depășească cerințele clienților.

Explorați resursele și produsele conexe