Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

FeedControl este un produs ModuleWorks

La ModuleWorks, oferim software avansat pentru generarea, simularea și optimizarea traseului de instrumente pentru a îmbunătăți eficiența producției. Traseele noastre inteligente ale sculelor reduc timpii de ciclu și îmbunătățesc calitatea suprafeței, în timp ce simularea în timp real previne erorile și coliziunile. Optimizarea bazată pe fizică asigură funcționarea sigură și eficientă a mașinilor și a sculelor de tăiere. Aceste soluții ajută producătorii să îmbunătățească strategiile de prelucrare, sporind productivitatea, reducând costurile și îmbunătățind calitatea produselor.

De ce Îmbunătățește durata de viață, viteza și consistența sculei - nu este nevoie de cloud.?

FeedControl™ există pentru a ajuta utilizatorii Siemens NX CAM să depășească provocările obișnuite în programarea CNC - cum ar fi timpii de ciclu excesive, durata de viață slabă a sculei și rezultatele imprevizibile ale prelucrării. În timp ce NX oferă capacități puternice, nu ține cont automat de variațiile de implicare a materialelor în cadrul traseelor convenționale ale sculelor. FeedControl rezolvă acest lucru prin aplicarea unui motor bazat pe fizică care analizează orice cale de frezare generată de NX și ajustează dinamic ratele de alimentare pentru o prelucrare mai sigură, mai rapidă și mai consistentă. Nu necesită conexiune cloud și se integrează perfect fără a perturba firul digital. Proiectat pentru programatori NC și ingineri de fabricație, FeedControl îmbunătățește performanța, reduce uzura și maximizează eficiența - toate în cadrul fluxului de lucru NX existent.

Beneficii

  • FeedControl™ îmbunătățește durata de viață a sculei și timpii de ciclu prin ajustarea automată a ratelor de alimentare în traseele sculelor NX CAM pe baza implicării reale a materialului - oferind o prelucrare mai sigură și mai consistentă, fără a modifica fluxul de lucru digital sau a necesita acces în cloud.
  • FeedControl™ este ușor de utilizat și rulează local - nu este necesară o conexiune cloud - astfel încât utilizatorii NX CAM pot optimiza rapid și sigur căile de instrumente fără obstacole IT, păstrând continuitatea fluxului de lucru și autonomia fabricii.
  • FeedControl™ îmbunătățește predictibilitatea prelucrării prin reducerea vârfurilor bruște de sarcină a sculei în traseele sculelor NX CAM, ceea ce duce la mai puține unelte rupte, o calitate mai fiabilă a pieselor și o funcționare mai lină și fără solicitări a mașinii.
  • FeedControl™ ajută la eliminarea lacunelor de competențe de prelucrare prin automatizarea optimizării complexe a ratei de alimentare în NX CAM, permițând programatorilor mai puțin experimentați să producă rezultate la nivel de experți cu instruire minimă sau introducere manuală.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Aerospace mfg optimizează prelucrarea rotorului.

Un producător aerospațial global a folosit FeedControl pentru a optimiza prelucrarea unui rotor din titan. Rezultatul?
Reducere cu 20% a timpului total al ciclului
Semi-finisare cu 90% mai rapidă a butucului
Stabilitate îmbunătățită și rezultate previzibile - chiar și în trasee complexe pe 5 axe.