Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce WATTBLOC™?

WATTBLOC™ Utility-Scale Solar Solutions oferă o platformă scalabilă de conversie a energiei concepută pentru a ajuta dezvoltatorii, EPC-urile, utilitățile și proprietarii de active să simplifice implementarea, să îmbunătățească fiabilitatea și să optimizeze proprietatea pe termen lung.

Asamblat în SUA și proiectat pentru rețeaua americană, WATTBLOC combină blocuri de alimentare standardizate, arhitectură modulară și expertiză la scară de utilități pentru a sprijini proiecte variind de la instalații cu un singur site până la portofolii la scară gigawați.

Dispunând de arhitectura stației centrale virtuale WATTBLOC™ și tehnologia invertorului cu șiruri WATTBLOC™ 500, platforma ajută la reducerea riscului operațional, la îmbunătățirea funcționalității, la accelerarea execuției proiectelor și la susținerea standardizării flotei pe tot parcursul ciclului de viață al activelor.

Unitate WATTBLOC VCS așezată în fața unei ferme de panouri solare, pe o platformă de ciment în mijlocul deșertului.

Scală cu blocuri de putere standardizate

Implementați arhitecturi solare repetabile la scară de utilitate care simplifică ingineria, accelerează execuția proiectelor și sprijină creșterea de la instalații cu un singur amplasament la portofolii la scară gigawați.

Îmbunătățiți fiabilitatea prin arhitectura modulară

Reduceți riscul operațional cu soluții modulare de conversie a energiei concepute pentru a îmbunătăți disponibilitatea, a simplifica întreținerea și a minimiza timpii de nefuncționare pe tot parcursul ciclului de viață al activelor.

Optimizați proprietatea și performanța pe termen lung

Susțineți valoarea activelor pe termen lung cu soluții solare la scară utilitară care pot fi reparate, asamblate în SUA și concepute pentru standardizarea flotei, eficiența operațională și proprietatea.

Capacități recomandate

Arhitectura stației centrale virtuale

Combinați invertoarele cu șiruri multiple, infrastructura de curent alternativ integrată, transformarea de medie tensiune și interconectarea utilităților într-o arhitectură standardizată a blocurilor de putere pentru proiecte solare la scară utilitară.

Sistem modular de distribuție a energiei WATTBLOC VCS cu mai multe unități electrice montate pe un cadru metalic sub un baldachin.

Implementați blocuri de alimentare standardizate la scară

Implementați configurații repetabile ale blocurilor de putere cuprinse între aproximativ 1 MW și 5 MW și mai mult, utilizând o arhitectură comună concepută pentru a sprijini creșterea flotei și standardizarea proiectelor.

Fermă solară cu panouri fotovoltaice, echipamente de conversie a energiei electrice și linii de transmisie care se conectează la o zonă urbană din apropiere.

Folosiți tehnologia invertorului cu șiruri la scară utilitară

Utilizați tehnologia invertorului cu șiruri WATTBLOC™ 500 cu arhitectură distribuită, redundanță încorporată și funcționalitate modulară proiectată pentru aplicații solare la scară de utilitate.

Unitate Siemens WATTBLOC 500 cu carcasă metalică gri, panouri laterale și bază de montare.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile