Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce comutatoarele de medie tensiune acționate de grup din seria Topper®?

Comutatoarele de medie tensiune acționate de grup din seria Topper asigură comutarea trifazată eficientă pentru sistemele de distribuție electrică.

Aceste comutatoare sunt disponibile cu valori nominale de tensiune de la 15 la 38 kV, curent continuu de până la 1.200 A și impuls fulger (BIL) de până la 200 kV. Abordați provocările din instalațiile în care distanțele de montare sunt limitate cu comutatoarele noastre compacte.

Seria Topper vine complet asamblată și ajustată din fabrică fie pe o bază din oțel, fie pe o bază de aluminiu, cu mai multe stiluri de montare, inclusiv stiluri de vârf de stâlp, transversal, fază-fază, verticală și verticală.

Beneficii cheie

Optimizarea spațiului în stații

Instalați switch-urile din seria Topper în zone cu distanțe limitate de montare. Acest design compact creează dispuneri eficiente de substații și reduce amprenta generală.

Simplificați instalarea și configurarea

Primiți comutatoarele complet asamblate și ajustate din fabrică pentru a minimiza forța de muncă la fața locului și timpul de instalare. Alegeți dintre diverse stiluri de montare pentru a vă integra în infrastructura existentă și pentru a accelera finalizarea proiectului.

Îmbunătățirea fiabilității operaționale

Obțineți comutare fiabilă de descărcare și întrerupere a sarcinii trifazate pentru o distribuție stabilă a energiei. Protejați-vă sistemul cu opțiuni avansate de întrerupere pentru un mediu operațional sigur.

Capacități recomandate