Protejați generatoarele de până la 200 MW cu întreruptoarele noastre staționare ale generatorului de vid. Aceste întrerupătoare sunt proiectate pentru mașini de 10 MW până la 80 MW, nominale la 24 kV.
Generatoarele au nevoie de o protecție robustă a circuitelor adaptată nevoilor electrice și mecanice specifice. Întreruptoarele noastre de generator de vid staționare complet personalizabile rezolvă această provocare. Proiectăm fiecare proiect pentru a satisface cerințele unice ale aplicației proiectului dvs., asigurând o funcționare eficientă și conformă.
Asigurați fiabilitate ridicată și conformitate cu întreruptoarele testate conform standardelor IEEE C37.013 și C37.013a. Minimizați timpul de nefuncționare utilizând cea mai recentă tehnologie de întrerupere a vidului, oferind un MTTF de peste 50.000 de ani. Designul nostru elimină, de asemenea, gazul SF6, oferind o soluție ecologică.