Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIEBREAK și SIEBREAK-VCB?

SIEBREAK și SIEBREAK-VCB sunt întrerupătoare modulare pentru protecția circuitelor de medie tensiune. Implementați-le în compartimente independente, transformatoare primare sau diferite configurații de gamă.

Designul întrerupătorului Siemens SIEBREAK cu închidere metalică este un produs modular disponibil în configurație de comutatoare și siguranțe asamblate și complet integrate atât mecanic, cât și electric pentru a asigura protecția circuitului de medie tensiune. Toate componentele sunt complet testate pentru a funcționa în conformitate cu standardele Siemens pentru fiabilitate, calitate și service.

SIEBREAK-VCB reduce energia incidentă a blițului arc la 2,1 cal/cm² cu o întrerupere de 60 ms pentru a vă menține mediul în siguranță. Vacuum interrupters oferă comutare fiabilă pentru a prelungi durata de viață a produsului și a minimiza timpul de nefuncționare. Designul modular simplifică instalarea și se adaptează nevoilor dumneavoastră.

Beneficii cheie

Reduceți pericolele de aprindere a arcului

Reduceți energia incidentă a blițului arcului în aplicațiile de joasă tensiune cu ajutorul comutatorului nostru de comutare. Oferiți protecție primară și secundară a magistralei pentru a atenua defecțiunile arcului. Îmbunătățiți siguranța electrică pentru a îndeplini NFPA 70E.

Asigurați protecție de medie tensiune

Obțineți o protecție fiabilă a circuitului de medie tensiune cu aparatele de comutare SIEBREAK și SIEBREAK-VCB. Bazați-vă pe componentele testate pentru calitate. Obțineți o deconectare vizibilă de la comutatorul întrerupătorului de sarcină și protecție fiabilă a întrerupătorului de vid.

Utilizați configurații de sisteme adaptabile

Utilizați designul modular al aparatului de distribuție pentru nevoile de distribuție flexibile. Configurați pentru compartimente independente, transformatoare primare sau linii de distribuție: principal și transfer automat. Adaptați-vă cu tipurile de comutatoare simple și duplex.

Capacități recomandate