Construite pentru distribuția aeriană, deconectările Siemens SER cu un singur izolator combină construcția robustă cu un factor de formă compact și ușor pentru a ajuta echipajele să lucreze mai repede și să mențină rețelele rezistente. Evaluările cuprinse între 15-38 kV, până la 900 A, cu BIL până la 200 kV oferă performanțe fiabile în condiții solicitante.
Opțiuni de portofoliu
- Clase de tensiune: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Curent continuu: 600 A, 900 A
- Impuls fulger (BIL): până la 200 kV