Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SE și SEL se deconectează?

Deconectări robuste, de tensiune medie, în linie, care se îmbină direct în conductor pentru a accelera întreţinerea în siguranţă, cu un decalaj vizibil de izolare. Disponibil până la 38 kV, 1.200 A, cu valori BIL de până la 200 kV.

Portofoliu:

  • Se deconectează tensiunea liniei cu opțiuni precum cârlige de blocare a sarcinii și mecanisme de întrerupere rapidă
  • Deconectare la tensiunea de linie SEL cu întrerupător de expulzare Saf‑T‑Gap opțional pentru funcționarea la întreruperea sarcinii

Beneficii cheie

Accelerați întreținerea liniei

Designul de îmbinare sprijină conductorul în timp ce creează un decalaj clar de izolare, astfel încât echipajele să izoleze rapid circuitele și să lucreze cu încredere pe teren.

Îmbunătățiți rezistența rețelei

Lamele tubulare pătrate robuste și contactele argintii de înaltă presiune asigură performanțe fiabile în condiții exigente de exterior.

Reducerea efortului operațional

Cârligele opționale de blocare a sarcinii și mecanismele de frânare rapidă minimizează pașii manuali în timpul comutării, ajutând echipajele să lucreze mai rapid cu mai puține schimbări de scule.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE