Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce aparatul de comutare montat pe tampon?

Aparate de distribuție avansate concepute pentru instalații superioare, combinând configurații flexibile, fiabilitate ridicată și funcționare simplificată pentru utilități și sisteme industriale.

Comutator de distribuție montat pe tampon din seria Trayer cu uși frontale deschise care prezintă componente și conexiuni electrice interne.

Configurații flexibile

Suportă modele de buclă, radiale și plasă cu configurații cu 2 căi până la 7 căi, permițând implementarea într-o gamă largă de rețele de distribuție.

Operațiune de întreținere redusă

Construcția din oțel inoxidabil etanșată ermetic minimizează întreținerea și asigură fiabilitatea pe termen lung a sistemului.

Siguranță și vizibilitate îmbunătățite

Designul frontului mort cu opţiuni de rupere vizibile îmbunătăţeşte siguranţa operatorului şi simplifică operaţiunile de comutare.

Specificații cheie

Tensiune nominală

Până la 38 kV

Curent continuu

600A

Întreruperea ratingului

12,5 kA (până la 25 kA cu BCLF)

Gama de configurare

2-6 căi

Instalare

Montat pe tampon (deasupra gradului)

Capacități recomandate