Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce GMSG-GCB?

Utilizați întreruptoarele generatorului de vid cu extragere GMSG-GCB în aparatele de comutare placate cu metal GM-SG. Protejați mașinile de la 10 MW la 80 MW la 15 kV, toate îndeplinind în același timp cerințele IEEE Std C37.013.

Întreruptoarele generatoare specializate necesită adesea instruire extinsă și întreținere complexă. Simplificați operațiunile cu întreruptoarele noastre GMSG-GCB, împărtășind un design comun cu întreruptoarele standard fără generator pentru a elimina formarea suplimentară a personalului. De asemenea, puteți utiliza o platformă comună de operator 3AH3 pentru a eficientiza întreținerea și funcționarea cu tehnologie familiară.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Beneficii cheie

Reduceți antrenamentul

Întrețineți și operați întreruptoarele generatorului cu aceleași proceduri ca și întreruptoarele non-generator. Eliminați instruirea suplimentară pentru personalul dvs. pentru a eficientiza procesele.

Îmbunătățiți siguranța

Întrerupătoarele de tragere GMSG de la distanță folosind sistemul integrat de rafturi electrice Siemens (SIERS). Oferiți protecție suplimentară a personalului împotriva expunerii la blițul arc pentru a reduce nevoile de echipament individual de protecție.

Costuri mai mici

Primiți întrerupătorul expediat în siguranță în interiorul celulei sale. Această abordare reduce costurile de instalare și minimizează potențialul de deteriorare a tranzitului.

Capacități recomandate