Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce GM-SG-AR?

Aparatul nostru de comutare GM-SG-AR rezistent la arc, izolat cu aer, placat cu metal oferă protecție și comutare fiabile pentru circuitele de putere de medie tensiune. Utilizați-l în instalații industriale, clădiri comerciale, sisteme de utilități electrice și instalații de cogenerare.

Incidentele cu arc-flash reprezintă un risc semnificativ pentru personalul din sistemele electrice. Dispozitivele noastre de comutare GM-SG-AR rezolvă acest lucru cu un design rezistent la arc, testat conform IEEE C37.20.7, oferind o protecție îmbunătățită echipei dvs. Reduceți nevoia de echipamente individuale de protecție extinse pentru un mediu operațional mai sigur.

GM-SG-AR switchgear este disponibil ca:

  • Interior (tip GM-SG-AR)
  • Suport exterior nema 3R (tip SGM-SG-AR)
  • Aparat de comutare pentru exterior Shelter-Clad+ asamblat din fabrică (tip S+GM-SG-AR).

Beneficii cheie

Minimizați riscurile

Activați funcționalitatea opțională Sm @rtGear și obțineți diagnosticare predictivă, monitorizare continuă și control dintr-o locație la distanță.

Optimizați spațiul

Obțineți o amprentă mai mică a proiectului cu designul nostru compact al aparatelor de comutare. Construcția noastră inovatoare cu două înălțimi maximizează utilizarea spațiului.

Simplificați funcționarea

Simplificați operațiunile și întreținerea zilnică cu funcții ușor de utilizat, cum ar fi mecanisme accesibile din față și monitorizarea opțională de la distanță.

Capacități recomandate