Deconectarea de medie tensiune cu cârlig din clasa stației EHTT este un comutator conceput pentru comutarea în tandem a stației de transformare. Manevrează tensiuni nominale de la 15 la 38 kV și curenți continuu de până la 1.200 A.
Redirecționați puterea în siguranță și eficient atunci când este necesară ocolirea. Comutatorul de deconectare EHTT oferă un mijloc eficient și mai sigur pentru a realiza acest lucru, utilizând o configurație de transfer în tandem.