Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce se deconectează cârligul din clasa stației EHL?

Deconectările noastre de medie tensiune din clasa stațiilor EHL asigură deconectarea și izolarea la sarcină pentru echipamentele stațiilor de substație.

Substațiile necesită o izolare fiabilă și o siguranță sporită. Deconectările noastre EHL răspund acestei nevoi prin integrarea unui întrerupător Saf-T-Gap, asigurând o funcționare sigură. Instalați și scoateți acest întrerupător plug-in pur și simplu cu un baston standard de pușcă.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți siguranța

Obțineți o izolare fiabilă și o siguranță sporită în stațiile dvs. de transformare. Comutatoarele noastre de deconectare EHL oferă protecție robustă echipamentelor și personalului, minimizând riscurile în timpul funcționării și întreținerii.

Suportă diverse aplicații

Implementați comutatoarele de deconectare EHL într-o gamă largă de aplicații cu valori nominale de tensiune de la 15 la 38 kV și curent continuu de până la 1.200 A.

Simplificați întreținerea

Implementați comutatoarele de deconectare EHL într-o gamă largă de aplicații cu valori nominale de tensiune de la 15 la 38 kV și curent continuu de până la 1.200 A.

Capacități recomandate