Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce E deconectează întrerupătoarele?

Comutatoarele de deconectare Siemens E sunt întrerupătoare de aer de medie tensiune pentru distribuția energiei electrice. Acestea asigură un control fiabil al circuitului pentru aplicații de până la 25 kV și 900 A.

Sistemele de distribuție a energiei electrice necesită soluții robuste și sigure pentru diverse tipuri de curent. Comutatoarele noastre de deconectare E oferă întreruperi fiabile ale circuitului. Echipați-le cu întrerupătorul opțional Saf-T-Gap pentru a gestiona magnetizarea transformatorului, încărcarea liniei, curenții de comutare în buclă și căderea sarcinii de urgență, asigurând stabilitatea operațională. Izolatoarele durabile din polimer sau porțelan asigură performanțe fiabile și longevitate, reducând nevoile de întreținere.

Beneficii cheie

Aplicații flexibile

Aplicați comutatoarele noastre de deconectare E pe circuite de până la 600 A. Utilizați întrerupătorul Saf-T-Gap pentru magnetizarea transformatorului, încărcarea liniei și curenții de comutare a buclelor pentru a satisface diverse nevoi de distribuție a energiei.

Îmbunătățiți siguranța

Efectuați operațiuni critice, inclusiv căderea sarcinii de urgență. Utilizați întrerupătorul Saf-T-Gap pentru manipularea în siguranță a diferiților curenți și pentru a vă proteja infrastructura.

Integrați fără probleme

Instalați comutatoarele de deconectare E cu ușurință cu seturi de plăci din spate pentru montarea transversală simplă sau dublă pentru a simplifica instalarea și a reduce timpul de configurare. Aceste switch-uri se pot integra perfect în infrastructura dvs. existentă.

Capacități recomandate