Proiectat pentru instalații de seif inferior, aparatul de comutare cu seif uscat oferă configurații flexibile și performanțe fiabile pentru sistemele de distribuție urbane și cu spațiu limitat.

Proiectat pentru instalații de seif inferior, aparatul de comutare cu seif uscat oferă configurații flexibile și performanțe fiabile pentru sistemele de distribuție urbane și cu spațiu limitat.

Proiectele dreptunghiulare compacte permit instalarea în medii limitate de seif, menținând în același timp accesibilitatea.
Acceptă configurații cu până la șase direcții și machete personalizate pentru a îndeplini cerințele specifice seifului.
Utilizează platforma de comutare sigilată dovedită cu componente auxiliare opționale cu clasificare submersibilă.
Tensiune nominală | Până la 38 kV |
Curent continuu | 600A |
Întreruperea ratingului | 12,5 kA |
Gama de configurare | Până la 6 căi |
Instalare | Montat pe boltă (sub grad) |

Adaptabil la diferite dimensiuni și machete de seif cu configurații dreptunghiulare cu mai multe căi.

Suportă configurații LBS, VFI și fuzionate pentru o gamă largă de aplicații de distribuție.

Operatorii de motoare și sistemele de control pot fi configurate pentru integrarea SCADA și controlul de la distanță.