De ce comutatoarele și ansamblurile deconectează ocolirea regulatorului B-2?
Comutatoarele și ansamblurile de deconectare bypass Siemens B-2 oferă soluții versatile pentru închiderea și ocolirea regulatorului. Aceste comutatoare sunt disponibile cu valori nominale de tensiune de la 15 la 38 kV și curenți continuu de până la 900 A.
Minimizați impactul întreținerii echipamentelor asupra fiabilității rețelei dvs. cu comutatoarele noastre de bypass B-2. Această soluție vă permite să ocoliți și să izolați reînchizatoarele sau regulatoarele montate pe stâlp de sistem, permițând întreținerea fără a întrerupe serviciul.