Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce 8DAB - GIS albastru?

Implementați aparatele de comutare cu întrerupătoare cu gaz Siemens 8DAB 40 și 8DAB 24 pentru o infrastructură electrică de medie tensiune fiabilă și sigură. Aceste modele stabilesc un nou standard pentru sustenabilitate.

Abordarea provocărilor de mediu cauzate de gazele cu potențial ridicat de încălzire globală ale aparatelor de distribuție tradiționale. Comutatorul nostru 8DAB - albastru GIS utilizează Clean Air, un mediu izolant de origine naturală cu un potențial de încălzire globală mai mic de 1. Reduceți amprenta de mediu, menținând în același timp siguranța operațională.

Senzorii inteligenți monitorizează funcțiile cheie pentru a permite întreținerea predictivă și pentru a preveni întreruperile neplanificate. Eco-designul folosește materiale reciclabile pentru a promova un viitor durabil pentru afacerea dvs.

Alegeți între comutatoarele de comutare cu izolație cu gaz 8DAB 40 pentru tensiune nominală de până la 40,5 kV și 8DAB 24 pentru tensiunea nominală de până la 24 kV.

Beneficii cheie

Îmbunătățirea sustenabilității

Soluțiile noastre folosesc aerul curat ca izolație și design pentru o economie circulară pentru a face materialele ușor reciclabile. Reducerea deșeurilor și alocarea mai bună a utilizării resurselor.

Oferiți fiabilitate și siguranță durabile

Oferiți fiabilitate ridicată și siguranță operațională pentru sistemul dumneavoastră. Gazul nostru netoxic, extrem de stabil nu conține PFAS. O structură închisă ermetic oferă o durată de viață preconizată de 40 de ani.

Reduceți timpul de nefuncționare neplanificat

Pre@@

veniți întreruperile neplanificate cu senzorii inteligenți care monitorizează funcționalitățile cheie pentru întreținere predictivă și eficiență operațională îmbunătățită.

Capacități recomandate

Începeți