Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce 8DA10-8DB10?

Comutatoarele Siemens 8DA10 single-bus și 8DB10 dual-bus sunt soluții rezistente la arc, izolate cu gaz, de medie tensiune. Utilizați aceste modele în spații limitate, medii dure și pentru a vă reduce costul total de proprietate.

Abordați provocările aparatelor de comutare convenționale cu proiectele noastre compacte, izolate cu gaz. Soluțiile noastre sunt cu aproximativ 75% mai mici decât alternativele tradiționale izolate cu aer, eliberând spațiu valoros. Acestea oferă rezistență robustă la arc și imunitate la mediu pentru o siguranță sporită a personalului.

Bucurați-vă de o piesă primară fără întreținere pentru a reduce costurile operaționale și timpii de nefuncționare. Designul nostru rezistent la arc reduce nevoile de echipament individual de protecție. Amprenta compactă optimizează aspectul și reduce costurile de construcție, permițând instalarea în spații înguste.

Beneficii cheie

Îmbunătăţirea siguranţei operatorului

Reduceți nevoile de echipament individual de protecție cu designul nostru rezistent la arc. Efectuați toate operațiunile în siguranță din partea din față a aparatului de comutare. Asigurați un mediu de lucru sigur pentru echipa dvs.

Reduceți costurile

Reduceți costul total de proprietate cu întreținere redusă. Designul nostru are nevoie de servicii minore la fiecare 10 ani și servicii majore doar o dată la 20 de ani pentru a vă face bugetul să meargă mai departe.

Funcționează fiabil în medii dificile

Asigurați performanțe consistente în locuri cu praf, paraziți, sare sau atmosfere contaminate. Izolația SF6 previne scăderea din cauza altitudinii pentru a menține capacitatea operațională deplină.

Capacități recomandate