Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

MascoDash este un produs Masco Group Automation

Masco Group Automation (MGA), deținut de Masco Group, este un jucător cheie în automatizare și digitalizare în sectorul științelor vieții.
MGA dezvoltă soluții avansate menite să facă producția farmaceutică mai sigură, mai durabilă și extrem de eficientă, cu 80% din soluțiile noastre bazate pe tehnologia Siemens (inclusiv TIA Portal, PCS7, WinCC v8, WinCC Unified for HMI/SCADA, SIMIT, Insights Hub, Industrial Edge și Mendix).

Cu o rețea globală și o echipă de specialiști, MGA se concentrează pe integrarea perfectă a sistemului și implementarea soluțiilor de control al proceselor de ultimă oră. Ne remarcăm prin angajamentul nostru față de integritatea datelor și securitatea cibernetică, asigurând standarde înalte și respectarea celor mai riguroase reglementări.

De ce MascoDash: Platformă de analiză a datelor IIoT în timp real?

MascoDash este o platformă IIoT avansată care îmbunătățește transparența și eficiența în operațiunile mașinilor și instalațiilor pentru Științele Vieții. Oferă analize robuste de date cu un backend compatibil cu VM și Simatic NanoPC, o bază de date PostgreSQL în timp real și un frontend Mendix. Disponibil în versiunile Cloud (Insights Hub+Mendix) și Edge (Simatic Edge + Mendix on Edge), MascoDash se integrează cu WinCC Unified (HTML5).

Platforma oferă analize aprofundate privind KPI-urile, indicii de sustenabilitate, costurile de producție și amprenta CO₂, cu funcții precum gruparea de alarmă, vizualizări ale calendarului KPI și accesul la documente (de exemplu, manuale, fișe tehnice). Un motor ML încorporat optimizează ciclurile de funcționare și îmbunătățește eficiența resurselor.

Destinată operatorilor, echipelor de întreținere și managerilor de producție, MascoDash asigură o transparență excepțională a datelor și o perspectivă operațională, conducând la economii de costuri și practici durabile. Necesită efort minim de instalare și este disponibil ca serviciu de abonament.

Ecran 1

Beneficii

  • Confort extrem pentru utilizator și transparență superioară a datelor
  • Optimizarea resurselor, economie de costuri

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare