Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine este un produs MAG IAS

MAG IAS GmbH, cu sediul în Eislingen/Fils, este un furnizor lider de soluții complete și mașini-unelte.<br/>Creăm sisteme complete cu o gamă largă de tehnologii și sisteme de automatizare bazate pe centrele noastre de prelucrare cu 5 axe controlate CNC, strunguri și mașini de frezat.<br/>Sistemele noastre sunt proiectate pentru o funcționare continuă automatizată.<br/>Implementăm proiecte la cheie pentru industria automobilelor/vehiculelor comerciale, aerospațială, inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, construcția de vehicule feroviare, sectorul energetic și industria grea.<br/>Suntem un partener de servicii complete pentru clienții noștri - servicii de proiectare, inginerie mecanică, expertiză în sisteme și inginerie de procese - toate disciplinele integrate de MAG.

De ce MAG Digital Twin cu Run myVirtual Machine?

Cu modelul mașinii digitale, puteți crea, valida și optimiza programe NC pe digital twin al mașinii dvs. - offline pe computer în pregătirea lucrărilor. În producția individuală și în serie mică, acest lucru vă permite să scurtați timpii de configurare/neproductivi ai mașinii dvs. În același timp, sistemul software vă oferă posibilitatea de a efectua instruire și educație suplimentară pentru angajații dvs. De asemenea, puteți efectua diagnosticarea defecțiunilor programului NC cu feedback realist din sistem.

HMI Funcționează pentru funcții NC și model 3D

Beneficii

  • Aproape la fel de bun ca mașina reală, dar mult mai rapid de utilizat în birou
  • Operare ușoară cu panoul virtual Sinumerik Operate și Mașină
  • Economii de costuri prin munca colaborativă și evitarea călătoriilor
  • Verificarea detectării coliziunilor în 3D prin semnalizarea culorilor și procesul de înregistrare

Capacități recomandate