Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Big Data and Business Intelligence Course este un produs MADE

MADE este un Centru de Competență pentru Industria 4.0 care simulează o fabrică digitală, creată pentru a realiza orientarea, instruirea și finalizarea proiectelor de transfer de tehnologie cu companii italiene, în special IMM-uri, pe probleme Industry 4.0. Un interlocutor tehnic pe care companiile îl pot contacta pentru a fi susținut în timpul tranziției digitale către o fabrică inteligentă, cu scopul de a-și menține profilul ridicat, competitiv și durabil. MADE4.0 este o realitate creată de MISE (Ministerul Dezvoltării Economice din Italia) și coordonează 25 de centre europene de inovare digitală din cele mai competitive regiuni europene, reprezentând mai mult de 30% din valoarea adăugată a producției UE.

De ce Folosiți datele pentru a genera valoare pentru afacerea dvs.?

Din cantitatea semnificativă de date generate și transmise la analiza lor: datorită emulării și simulării instalațiilor de producție și funcțiilor administrative și de control al producției, este posibil să se aprecieze cantitatea semnificativă de date generate și transmise într-o fabrică. În plus, va fi explorat modul în care acestea pot fi analizate rapid, masiv și combinate pentru a genera valoare pentru afacerea cuiva.
Modulele de instruire includ următoarele conținuturi:
Internet of Things - High Performance Computing (HPC) - Arhitecturi orientate spre cloud și servicii - Cloud Computing și Cloud Manufacturing - Product Data Management - Cyber Security - Modele statistice și probabilistice bazate pe utilizarea analizei big data - Inteligență artificială.

Beneficii

  • Certificat de participare emis de MADE - Centrul de Competență i4.0
  • Cursul este eligibil pentru subvenții de stat italiene și poate fi acoperit până la 100%
  • Descoperă reducerile disponibile pentru compania ta

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe