Seturi de panouri de distribuție
Seturile de panouri de distribuție sunt opționale și adăugabile pe teren cu valori de 400-800 amperi. Sunt disponibile până la 40 de dispoziții de circuit de ramificație cu un circuit minim de 18 ramificații.
Tablourile de distribuție de stoc Siemens oferă modele preambalate pentru piața construcțiilor. Stocăm aceste soluții la centrele noastre de distribuție pentru livrare rapidă pentru a satisface cerințele proiectului dumneavoastră.
Piața construcțiilor se confruntă adesea cu termene limită stricte și nevoi specifice de distribuție a energiei electrice. Tablourile noastre de distribuție de stoc oferă soluții pre-proiectate ușor disponibile pentru a îmbunătăți termenele și pentru a asigura conformitatea.
Tabloul de distribuție Super Blue Pennant este proiectat pentru a îndeplini cerințele EUSERC pentru măsurarea utilităților și protecția principală. Cabinele de service BCT și SCT oferă dispoziții flexibile de dozare a utilităților cu opțiuni pentru carcasă turnată sau comutatoare fuzibile cu vacuum. Tablourile de distribuție Siemens oferă o distribuție adaptabilă a energiei pentru echipa dvs.
Comandați tablouri de distribuție preambalate pentru livrare rapidă de la centrele noastre de distribuție. Mențineți programele de construcție pentru a minimiza timpii de nefuncționare și pentru a menține funcționarea fără probleme a operațiunilor.
Dispozițiile blocului de măsurare și testare îndeplinesc specificațiile de utilitate EUSERC. Informațiile despre eticheta de evaluare sunt clar vizibile pe panoul frontal al echipamentului pentru a fi conforme cu standardul NEMA PB-2. C.
Tablourile de distribuție Siemens sunt proiectate pentru fiabilitate și durabilitate. Oferiți performanțe fiabile pentru dispozitivele de distribuție pentru aplicații de service cu sarcină medie.
Seturile de panouri de distribuție sunt opționale și adăugabile pe teren cu valori de 400-800 amperi. Sunt disponibile până la 40 de dispoziții de circuit de ramificație cu un circuit minim de 18 ramificații.
Deconectarea de serviciu poate fi comutator fuzibil de Vacu-Break prin 200.000 AIC sau întrerupător de circuit cu o valoare maximă de 65.000 AIC la 240 volți și 35.000 AIC la 480 volți.
Curele principale de intrare sunt de tip șurub mecanic montate pe știfturi care acceptă o gamă largă de dimensiuni de cabluri. Acestea pot fi îndepărtate și înlocuite cu cleme de compresie furnizate de utilitate, dacă este necesar.