Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce centrele standard de control ale motorului tiastar™?

Centrele de control motor standard Siemens tiastar (MCC) sunt unități modulare, autonome, concepute pentru o distribuție eficientă a energiei industriale. Aceste MCC-uri îndeplinesc standardele UL și NEMA pentru a oferi o soluție de încredere pentru diverse aplicații.

Distribuția industrială a energiei se confruntă adesea cu provocări legate de siguranță, spațiu și integrare. MCC-urile noastre standard tiastar au un design sigur și robust, folosind oțel cu ecartament greu și bariere interne pentru durabilitate. Unitățile de înaltă densitate vă ajută să economisiți până la 50% spațiu unitar și să vă optimizați aspectul instalației.

Integrați acționările SINAMICS G120 pentru un control avansat al motorului și o eficiență energetică îmbunătățită.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți siguranța și durabilitatea

Bazați-vă pe un design sigur și robust, cu oțel de ecartament greu pentru încadrare și panouri laterale. Secțiunile sunt separate de bariere din oțel de calibru 14 pentru a oferi rigiditate și durabilitate pentru o funcționare fiabilă pe termen lung.

Optimizați spațiul cu unități compacte

Reduceți amprenta operațională cu MCC-uri de înaltă densitate, economisind până la 50% spațiu pe unitate. Acest design compact vă ajută să maximizați spațiul valoros pe podea pentru a economisi costuri și pentru a vă eficientiza instalația.

Folosiți tehnologia avansată de acționare

Integraţi unităţile SINAMICS G120 în MCC-urile Siemens. Realizați beneficii ale acționării cu frecvență variabilă, cum ar fi controlul îmbunătățit al motorului și eficiența energetică. Optimizați-vă procesele industriale pentru o performanță îmbunătățită.

Capacități recomandate