Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SEM3 Branch Circuit Meters & Accessories?

SEM3 este un sistem modular de contorizare a circuitelor ramificate care oferă precizie la nivel de venituri, comunicații flexibile și integrare preproiectată în panouri Siemens, tablouri de distribuție, PDU, RPP, mufe de magistrală și carcase de modernizare pentru elemente din portofoliul de subfacturare și informații energetice:

  • Controller cu pagini web încorporate, Modbus RTU/TCP, BACnet opțional; monitorizează până la 45 de module
  • es: precizie standard de 1% sau înaltă de 0,2% (ANSI C12.20)
  • Rafturi pentru contor: 3, 6, 9, 15, 21 poziții
  • Transformatoare de curent: cu miez solid sau divizat, 50-2000 A; Aprobat pentru subfacturare de NYC PSC și California CDFA; certificat NRTL conform ANSI C12.20.

Află mai multe

Profesioniștii din afaceri revizuiesc documentele împreună la o masă în timpul unei întâlniri.

Beneficii cheie

Simplificați subfacturarea cu mai mulți chiriași

Bazați-vă pe contorizarea compactă și integrată cu aprobările NYC PSC și California CDFA pentru a sprijini facturarea chiriașilor în proprietățile comerciale și multifamiliale.

Reduceți amprenta de instalare

Modulele snap-in și opțiunile de rack se potrivesc nevoilor de densitate mică, medie sau mare, reducând spațiul față de centrele de soclu contor și permițând proiecte de modernizare.

Conectați-vă la sistemele existente

Utilizați Modbus RTU/TCP cu BACnet opțional plus SNMP și NTP pentru a alimenta EPMS, SCADA sau platforme de automatizare a clădirilor fără gateway-uri complexe.

Capacități recomandate

Resurse suplimentare