Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce întrerupătoare principale rezidențiale?

Seturile de întrerupătoare principale (MBK) Siemens transformă centrele de încărcare Siemens în rețele flexibile, pregătite pentru cod, cu instalare convertibilă, invertibilă, într-un design compact, dovedit pe teren, ajutând antreprenorii să accelereze instalările, să reducă SKU-urile și să mențină conformitatea cu actualizările.

Exemple de portofoliu:

  • MBK200A, 1 fază, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1fazat, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, trifazat, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, trifazat, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Beneficii cheie

Simplificați conversiile panoului

Convertiți centrele de încărcare Siemens în întrerupător principal în câteva minute cu hardware bazat pe kit și instrucțiuni clare, minimizând timpii de nefuncționare la lucrările de modernizare.

Reducerea riscului de inventar

Utilizați modele convertibile, invertibile, care acoperă alimentarea superioară sau inferioară și o gamă de valori ale amplificatorului, astfel încât mai puține SKU-uri să servească mai multe aplicații.

Creșteți încrederea codului

Bazați-vă pe kiturile de întrerupătoare principale listate UL 489 proiectate pentru centrele de încărcare Siemens pentru a sprijini instalațiile rezidențiale conforme.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE