Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce panoul de alimentare la distanță?

Panourile de alimentare la distanță Siemens oferă o distribuție de energie scalabilă de înaltă densitate pentru centrele de date moderne. Cu valori nominale de la 250A la 1200A, suport pentru până la 336 de circuite și măsurare și monitorizare integrate, RPP-urile ajută operatorii să-și extindă capacitatea, să îmbunătățească vizibilitatea și să mențină timpul de funcționare într-o amprentă economisitoare de spațiu.

panou de alimentare la telecomandă-epecrppa001-r06-c01-produs-og-1200x630

Detalii cheie

Ampacitate

250A până la 1200A

Circuite

Disponibil în configurație simplă, duală, quad (până la 336 de circuite)

Voltaj

208Y/120 până la 600Y/347 VAC

Comunicații

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Evaluarea scurtcircuitului

Până la 65 KaiC

Compliance

UL 891 listat

Capacități recomandate

Explorați resurse suplimentare

Flyer RPP

Panourile de alimentare la distanță Siemens oferă distribuție de energie scalabilă, de înaltă densitate, pentru centrele de date. Cu configurații flexibile, monitorizare integrată și performanță fiabilă, acestea maximizează timpul de funcționare, vizibilitatea și capacitatea.